Menu Search

Abrazaderas - Pasacable para chasis

En stock

Esta gama de cubiertas de fusibles es perfecta cuando se requiere rigidez, pero no hay posibilidad de utilizar una cubierta premontada. Ofrece una protección excelente para componentes frágiles de vidrio de protección de circuitos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
0,2951 € - 0,3106 € 47447 En stock
Clip con orificio de cierre y fijación Tornillo 8.5 mm PA Negro

10015902

Rango de precios
0,3106 € - 0,2951 €

Niveles de existencias
47447 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Screw
  • Longitud de la base
    31.0 mm
  • Anchura de la base
    14.0 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.8 - 8.5 mm