Menu Search

Abrazaderas reutilizables

En stock

Esta gama de abrazaderas para cables tiene el beneficio añadido de ser reutilizable ya que se pueden liberar con un simple mecanismo en el cabezal de la abrazadera. Están disponibles en dos tipos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Compra
0,0745 € - 0,0784 € 75 En stock
50.8 mm
203.2 mm
0,2683 € - 0,2824 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.2 mm
295.9 mm
0,1695 € - 0,1785 € 42982 En stock
74.0 mm
250.0 mm
0,2168 € - 0,2282 € 80 En stock
88.0 mm
300.0 mm
0,2877 € - 0,3028 € 90 En stock
65.0 mm
250.0 mm
0,0518 € - 0,0545 € 50 En stock
25.0 mm
100.0 mm
0,2029 € - 0,2136 € 4946 En stock
74.0 mm
250.0 mm
0,1779 € - 0,1872 € 11716 En stock
50.0 mm
200.0 mm
0,1185 € - 0,1248 € 90 En stock
55.0 mm
200.0 mm
0,2947 € - 0,3101 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0 mm
250.0 mm
0,082 € - 0,0864 € 28580 En stock
39.0 mm
150.0 mm
0,0628 € - 0,0661 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
152.4 mm
0,321 € - 0,338 € 2996 En stock
48.0 mm
206.0 mm
0,3628 € - 0,3818 € 80 En stock
80.0 mm
300.0 mm
0,253 € - 0,2662 € 583 En stock
102.0 mm
370.0 mm
0,1876 € - 0,1974 € 2047 En stock
50.0 mm
200.0 mm
0,2612 € - 0,2751 € 2458 En stock
88.0 mm
300.0 mm
0,435 € - 0,4579 € 2000 En stock
80.0 mm
300.0 mm
0,196 € - 0,2062 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
150.0 mm
0,1446 € - 0,1522 € 4386 En stock
30.0 mm
125.0 mm
  • de 2
Brida para cables 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natural

10113967

Rango de precios
0,0784 € - 0,0745 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.8 mm
  • Longitud general
    203.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 295.9 mm 76.2 mm Nylon 6/6 Natural

10113929

Rango de precios
0,2824 € - 0,2683 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    76.2 mm
  • Longitud general
    295.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Natural

10247891

Rango de precios
0,1785 € - 0,1695 €

Niveles de existencias
42982 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Natural

10247907

Rango de precios
0,2282 € - 0,2168 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Negro

10247846

Rango de precios
0,3028 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10247860

Rango de precios
0,0545 € - 0,0518 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Negro

10248089

Rango de precios
0,2136 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
4946 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Natural

10248027

Rango de precios
0,1872 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
11716 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Negro

10248072

Rango de precios
0,1248 € - 0,1185 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Natural

10248034

Rango de precios
0,3101 € - 0,2947 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Natural

10247877

Rango de precios
0,0864 € - 0,082 €

Niveles de existencias
28580 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 152.4 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Natural

10113981

Rango de precios
0,0661 € - 0,0628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    38.1 mm
  • Longitud general
    152.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Negro

10113882

Rango de precios
0,338 € - 0,321 €

Niveles de existencias
2996 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Negro

10247853

Rango de precios
0,3818 € - 0,3628 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Natural

10247914

Rango de precios
0,2662 € - 0,253 €

Niveles de existencias
583 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Negro

10247839

Rango de precios
0,1974 € - 0,1876 €

Niveles de existencias
2047 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Negro

10248096

Rango de precios
0,2751 € - 0,2612 €

Niveles de existencias
2458 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Natural

10248041

Rango de precios
0,4579 € - 0,435 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Natural

10248010

Rango de precios
0,2062 € - 0,196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Negro

10247815

Rango de precios
0,1522 € - 0,1446 €

Niveles de existencias
4386 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon