Menu Search

Abrazaderas reutilizables

En stock

Esta gama de abrazaderas para cables tiene el beneficio añadido de ser reutilizable ya que se pueden liberar con un simple mecanismo en el cabezal de la abrazadera. Están disponibles en dos tipos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Compra
0,0611 € - 0,0643 € 10972 En stock
38.1 mm
152.4 mm
0,1976 € - 0,208 € 4846 En stock
74.0 mm
250.0 mm
0,1651 € - 0,1738 € 42982 En stock
74.0 mm
250.0 mm
0,1692 € - 0,178 € 68 En stock
30.0 mm
125.0 mm
0,1154 € - 0,1215 € 90 En stock
55.0 mm
200.0 mm
0,1908 € - 0,2008 € 1990 En stock
35.0 mm
150.0 mm
0,1732 € - 0,1823 € 8516 En stock
50.0 mm
200.0 mm
  • de 2
Brida para cables 152.4 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Natural

10113981

Rango de precios
0,0643 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
10972 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    38.1 mm
  • Longitud general
    152.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Negro

10248089

Rango de precios
0,208 € - 0,1976 €

Niveles de existencias
4846 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Natural

10247891

Rango de precios
0,1738 € - 0,1651 €

Niveles de existencias
42982 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Natural

10248003

Rango de precios
0,178 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Negro

10248072

Rango de precios
0,1215 € - 0,1154 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Natural

10248010

Rango de precios
0,2008 € - 0,1908 €

Niveles de existencias
1990 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Natural

10248027

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
8516 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon