Menu Search

Abrazaderas Talongrip

En producción

Estas abrazaderas Talongrip están diseñadas para utilizarse junto con abrazaderas Pitbull o Dynaforce. Son un sencillo dispositivo con pernos que le permiten realizar mecanizados agresivos al tiempo que pueden agarrarse hasta a un tamaño mínimo de 1,5 mm.

Tienen una fuerza de agarre positiva para altas velocidades de corte. La forma de garra crea una pequeña acción descendente para mantener los componentes en su lugar.

Son ideales para pequeñas cantidades de lotes, aplicaciones complejas o fabricación de prototipos donde crear una fijación no sería práctico, como en construcción, fabricación, mantenimiento y reparación.

  • Diseñadas para utilizarse junto con abrazaderas Pitbull o Dynaforce.
  • Fuerza de agarre positiva para altas velocidades de corte.
  • Son ideales para aplicaciones de construcción, mantenimiento y reparación.
Material: Acero endurecido Código De La Serie: SR12034

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 w1 h3 d1 h1 A/F Altura de agarre h2 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
25.4
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
25.4
25.4
6.0
M8
12.7
5.0
1.5 - 5.6
Solicite el plazo de entrega aquí
19.1
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
12.7
19.1
6.0
M5
6.4
3.0
1.5 - 1.9
Soporte Talongrip M5 25.4 19.1 Acero endurecido

20267445


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • Altura de agarre h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    25.4
Soporte Talongrip M8 25.4 25.4 Acero endurecido

20267452


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • Altura de agarre h2
    1.5 - 5.6
  • h1
    12.7
  • h3
    6.0
  • l1
    25.4
Soporte Talongrip M5 19.1 19.1 Acero endurecido

20267438


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • Altura de agarre h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    19.1
Soporte Talongrip M5 12.7 19.1 Acero endurecido

20266141


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • Altura de agarre h2
    1.5 - 1.9
  • h1
    6.4
  • h3
    6.0
  • l1
    12.7