Menu Search

Agarre rápido en T

En stock

Los grips para display tienen dientes internos para sujetar materiales impresos en aplicaciones de marketing y otros displays. El material flexible tiene la capacidad de adaptarse a varios grosores de impresión.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
16 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de material máximo compatible Longitud general Anchura general Compra
0,1406 € - 0,1479 € 51470 En stock
6.0 mm
32.0 mm
16.0 mm
0,439 € - 0,462 € 4560 En stock
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
0,3407 € - 0,3584 € 8799 En stock
2.5 mm
50.0 mm
40.0 mm
0,1617 € - 0,1701 € 33675 En stock
7.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,8506 € - 0,8945 € 17307 En stock
2.5 mm
76.0 mm
0,2142 € - 0,2255 € 35355 En stock
7.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2798 € - 0,2946 € 13937 En stock
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
1,252 € - 1,3188 € 11001 En stock
4.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
0,301 € - 0,3168 € 7760 En stock
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,5936 € - 0,625 € 8998 En stock
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
0,3548 € - 0,3734 € 2500 En stock
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,3166 € - 0,3334 € 2637 En stock
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,2798 € - 0,2946 € 11300 En stock
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,2393 € - 0,2518 € 14000 En stock
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
0,2853 € - 0,2999 € 26980 En stock
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
0,318 € - 0,3348 € 2100 En stock
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
Grip para display 32.0 mm 16.0 mm PEAD Natural

10126417

Rango de precios
0,1479 € - 0,1406 €

Niveles de existencias
51470 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Método de montaje
    Enganchable
  • Diámetro del orificio A
    6.0 mm
  • Medida del orificio
    6.0 mm
Grip para display 75.0 mm 12.0 mm PVC Transparente

10379837

Rango de precios
0,462 € - 0,439 €

Niveles de existencias
4560 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Sin adhesivo
  • Longitud
    75.0 mm
  • Grosor de material máximo compatible
    7.0 mm
Grip para display 50.0 mm 40.0 mm Acrílico Transparente

10388594

Rango de precios
0,3584 € - 0,3407 €

Niveles de existencias
8799 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Acrílico
  • Método de montaje
    Sin adhesivo
  • Altura
    10.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    6.0 mm
Grip para display 25.0 mm 12.0 mm PVC Transparente

10379820

Rango de precios
0,1701 € - 0,1617 €

Niveles de existencias
33675 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Sin adhesivo
  • Longitud
    25.0 mm
  • Grosor de material máximo compatible
    7.0 mm
Grip para display 76.0 mm 90 ° PVC

10388518

Rango de precios
0,8945 € - 0,8506 €

Niveles de existencias
17307 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Grosor de material máximo compatible
    2.5 mm
  • Longitud general
    76.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Grip para display 25.0 mm 25.0 mm PVC Transparente

10379844

Rango de precios
0,2255 € - 0,2142 €

Niveles de existencias
35355 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Sin adhesivo
  • Longitud
    25.0 mm
  • Grosor de material máximo compatible
    7.0 mm
Grip para display 70.0 mm 20.0 mm PP Naranja

10117170

Rango de precios
0,2946 € - 0,2798 €

Niveles de existencias
13937 En stock
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Enganchable
  • Medida del orificio
    6.0 mm
  • Longitud
    70.0 mm
Grip para display 75.0 mm 25.0 mm PVC Transparente

10388488

Rango de precios
1,3188 € - 1,252 €

Niveles de existencias
11001 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Sin adhesivo
  • Longitud
    75.0 mm
  • Grosor de material máximo compatible
    4.0 mm
Grip para display 70.0 mm 20.0 mm PP Amarillo

10117224

Rango de precios
0,3168 € - 0,301 €

Niveles de existencias
7760 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Enganchable
  • Medida del orificio
    6.0 mm
  • Longitud
    70.0 mm
Grip para display 75.0 mm 25.0 mm PVC Transparente

10379851

Rango de precios
0,625 € - 0,5936 €

Niveles de existencias
8998 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Sin adhesivo
  • Longitud
    75.0 mm
  • Grosor de material máximo compatible
    7.0 mm
Grip para display 70.0 mm 20.0 mm PP Verde

10117187

Rango de precios
0,3734 € - 0,3548 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Enganchable
  • Medida del orificio
    6.0 mm
  • Longitud
    70.0 mm
Grip para display 70.0 mm 20.0 mm PP Blanco

10117194

Rango de precios
0,3334 € - 0,3166 €

Niveles de existencias
2637 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Enganchable
  • Medida del orificio
    6.0 mm
  • Longitud
    70.0 mm
Grip para display 70.0 mm 20.0 mm PP Gris

10117200

Rango de precios
0,2946 € - 0,2798 €

Niveles de existencias
11300 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Enganchable
  • Medida del orificio
    6.0 mm
  • Longitud
    70.0 mm
Grip para display 75.0 mm 12.0 mm PVC Transparente

10395516

Rango de precios
0,2518 € - 0,2393 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Sin adhesivo
  • Longitud
    75.0 mm
  • Grosor de material máximo compatible
    7.0 mm
Grip para display 75.0 mm 25.0 mm PVC Transparente

10395523

Rango de precios
0,2999 € - 0,2853 €

Niveles de existencias
26980 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Sin adhesivo
  • Longitud
    75.0 mm
  • Grosor de material máximo compatible
    7.0 mm
Grip para display 70.0 mm 20.0 mm PP Azul

10117217

Rango de precios
0,3348 € - 0,318 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Enganchable
  • Medida del orificio
    6.0 mm
  • Longitud
    70.0 mm