Menu Search

Ajustadores de precisión

En producción

Estos ajustadores de precisión aportan capacidades de ajuste que permiten la colocación, alineación o calibración exacta de un objeto.

Están diseñados para aplicaciones con espacio limitado y pueden realizar fácilmente modificaciones mínimas para proporcionar un rendimiento óptimo y los resultados deseados.

Proporcionan estabilidad y reproducibilidad de los movimientos. Una vez ajustadas, mantienen su posición, garantizando estabilidad durante la operación. Esto es especialmente crítico cuando vibraciones, presiones externas o cambios de temperatura pueden afectar a la colocación. Suelen utilizarse en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.

  • Diseñadas para aplicaciones con espacio limitado.
  • Proporcionan estabilidad y reproducibilidad de los movimientos.
  • Se utilizan en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h2 Para perno d1 Material h3 Tipo de ajustador h1 Compra
44,2588 € - 59,0152 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
M16
45.0
Acero inoxidable
7.0
Standard
29.0
55,4187 € - 73,888 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
M20
58.0
Acero inoxidable
9.0
Standard
37.0
Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
M6
32.0
Acero inoxidable
20.0
Standard
55.0
Solicite el plazo de entrega aquí
41.0
M6
32.0
Acero inoxidable
14.0
Con contratuerca
55.0
Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
M8
32.0
Acero inoxidable
20.0
Standard
55.0
40,1016 € - 53,4723 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
M10
32.0
Acero inoxidable
5.0
Standard
23.0
44,2588 € - 59,0152 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
M10
45.0
Acero inoxidable
7.0
Standard
29.0
55,4187 € - 73,888 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
M24
58.0
Acero inoxidable
9.0
Standard
37.0
Solicite el plazo de entrega aquí
66.0
M24
70.0
Acero inoxidable
40.0
Standard
106.0
40,1016 € - 53,4723 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
M6
32.0
Acero inoxidable
5.0
Standard
23.0
Solicite el plazo de entrega aquí
63.0
M20
58.0
Acero inoxidable
23.0
Con contratuerca
86.0
Solicite el plazo de entrega aquí
41.0
M10
32.0
Acero inoxidable
14.0
Con contratuerca
55.0
32,1892 € - 42,9154 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
M4
25.0
Acero
4.0
Standard
19.0
Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
M4
25.0
Acero
15.0
Standard
43.0
57,365 € - 76,4902 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.0
M30
70.0
Acero
10.0
Standard
43.0
Solicite el plazo de entrega aquí
33.0
M5
25.0
Acero
10.0
Con contratuerca
43.0
Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
M12
45.0
Acero
25.0
Standard
67.0
Solicite el plazo de entrega aquí
49.0
M10
45.0
Acero
18.0
Con contratuerca
67.0
Solicite el plazo de entrega aquí
63.0
M16
58.0
Acero
23.0
Con contratuerca
86.0
40,1016 € - 53,4723 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
M8
32.0
Acero inoxidable
5.0
Standard
23.0
  • de 6
Adaptador de precisión M16 45.0 29.0 Acero inoxidable

20201357

Rango de precios
59,0152 € - 44,2588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M16
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Adaptador de precisión M20 58.0 37.0 Acero inoxidable

20201371

Rango de precios
73,888 € - 55,4187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M20
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Adaptador de precisión M6 32.0 55.0 Acero inoxidable

20201531


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Adaptador de precisión M6 32.0 55.0 Acero inoxidable

20201661


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Adaptador de precisión M8 32.0 55.0 Acero inoxidable

20201548


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Adaptador de precisión M10 32.0 23.0 Acero inoxidable

20201326

Rango de precios
53,4723 € - 40,1016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M10
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Adaptador de precisión M10 45.0 29.0 Acero inoxidable

20201333

Rango de precios
59,0152 € - 44,2588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Adaptador de precisión M24 58.0 37.0 Acero inoxidable

20201388

Rango de precios
73,888 € - 55,4187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M24
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Adaptador de precisión M24 70.0 106.0 Acero inoxidable

20201630


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Adaptador de precisión M6 32.0 23.0 Acero inoxidable

20201302

Rango de precios
53,4723 € - 40,1016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M6
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Adaptador de precisión M20 58.0 86.0 Acero inoxidable

20202163


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M20
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Adaptador de precisión M10 32.0 55.0 Acero inoxidable

20202156


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Adaptador de precisión M4 25.0 19.0 Acero

20202217

Rango de precios
42,9154 € - 32,1892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M4
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Adaptador de precisión M4 25.0 43.0 Acero

20202279


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Adaptador de precisión M30 70.0 43.0 Acero

20202248

Rango de precios
76,4902 € - 57,365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Adaptador de precisión M5 25.0 43.0 Acero

20202309


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Adaptador de precisión M12 45.0 67.0 Acero

20200619


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Adaptador de precisión M10 45.0 67.0 Acero

20200725


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M10
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Adaptador de precisión M16 58.0 86.0 Acero

20200756


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Adaptador de precisión M8 32.0 23.0 Acero inoxidable

20201319

Rango de precios
53,4723 € - 40,1016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M8
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0