Menu Search

Ajustadores de precisión

En producción

Estos ajustadores de precisión aportan capacidades de ajuste que permiten la colocación, alineación o calibración exacta de un objeto.

Están diseñados para aplicaciones con espacio limitado y pueden realizar fácilmente modificaciones mínimas para proporcionar un rendimiento óptimo y los resultados deseados.

Proporcionan estabilidad y reproducibilidad de los movimientos. Una vez ajustadas, mantienen su posición, garantizando estabilidad durante la operación. Esto es especialmente crítico cuando vibraciones, presiones externas o cambios de temperatura pueden afectar a la colocación. Suelen utilizarse en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.

  • Diseñadas para aplicaciones con espacio limitado.
  • Proporcionan estabilidad y reproducibilidad de los movimientos.
  • Se utilizan en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h2 Para perno d1 Material h3 Tipo de ajustador h1 Compra
38,2821 € - 51,0393 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
M5
25.0
Acero inoxidable
4.0
Standard
19.0
48,6381 € - 64,8438 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
M8
32.0
Acero
5.0
Con contratuerca
29.0
71,4551 € - 95,2664 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
M30
70.0
Acero
10.0
Con contratuerca
54.0
44,5761 € - 59,4383 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.0
M16
45.0
Acero
7.0
Con contratuerca
36.0
39,6679 € - 52,8905 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
M5
25.0
Acero
4.0
Con contratuerca
24.0
39,6679 € - 52,8905 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
M4
25.0
Acero
4.0
Con contratuerca
24.0
Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
M8
32.0
Acero inoxidable
20.0
Standard
55.0
Solicite el plazo de entrega aquí
66.0
M30
70.0
Acero inoxidable
40.0
Standard
106.0
Solicite el plazo de entrega aquí
49.0
M16
45.0
Acero inoxidable
18.0
Con contratuerca
67.0
Solicite el plazo de entrega aquí
63.0
M16
58.0
Acero inoxidable
23.0
Con contratuerca
86.0
55,4187 € - 73,888 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
M20
58.0
Acero inoxidable
9.0
Standard
37.0
Solicite el plazo de entrega aquí
33.0
M6
25.0
Acero inoxidable
10.0
Con contratuerca
43.0
Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
M24
58.0
Acero
32.0
Standard
86.0
44,2588 € - 59,0152 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
M16
45.0
Acero inoxidable
7.0
Standard
29.0
44,2588 € - 59,0152 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
M10
45.0
Acero inoxidable
7.0
Standard
29.0
Solicite el plazo de entrega aquí
66.0
M24
70.0
Acero inoxidable
40.0
Standard
106.0
Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
M16
45.0
Acero inoxidable
25.0
Standard
67.0
Solicite el plazo de entrega aquí
63.0
M24
58.0
Acero inoxidable
23.0
Con contratuerca
86.0
Solicite el plazo de entrega aquí
77.0
M24
70.0
Acero inoxidable
29.0
Con contratuerca
106.0
Solicite el plazo de entrega aquí
41.0
M6
32.0
Acero inoxidable
14.0
Con contratuerca
55.0
  • de 6
Adaptador de precisión M5 25.0 19.0 Acero inoxidable

20199616

Rango de precios
51,0393 € - 38,2821 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M5
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Adaptador de precisión M8 32.0 29.0 Acero

20199678

Rango de precios
64,8438 € - 48,6381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M8
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Adaptador de precisión M30 70.0 54.0 Acero

20199777

Rango de precios
95,2664 € - 71,4551 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M30
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Adaptador de precisión M16 45.0 36.0 Acero

20199715

Rango de precios
59,4383 € - 44,5761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M16
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Adaptador de precisión M5 25.0 24.0 Acero

20199647

Rango de precios
52,8905 € - 39,6679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M5
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Adaptador de precisión M4 25.0 24.0 Acero

20199630

Rango de precios
52,8905 € - 39,6679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M4
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Adaptador de precisión M8 32.0 55.0 Acero inoxidable

20201548


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Adaptador de precisión M30 70.0 106.0 Acero inoxidable

20201647


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M30
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Adaptador de precisión M16 45.0 67.0 Acero inoxidable

20201692


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Adaptador de precisión M16 58.0 86.0 Acero inoxidable

20201708


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Adaptador de precisión M20 58.0 37.0 Acero inoxidable

20201371

Rango de precios
73,888 € - 55,4187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M20
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Adaptador de precisión M6 25.0 43.0 Acero inoxidable

20201654


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Adaptador de precisión M24 58.0 86.0 Acero

20200657


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Adaptador de precisión M16 45.0 29.0 Acero inoxidable

20201357

Rango de precios
59,0152 € - 44,2588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M16
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Adaptador de precisión M10 45.0 29.0 Acero inoxidable

20201333

Rango de precios
59,0152 € - 44,2588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Adaptador de precisión M24 70.0 106.0 Acero inoxidable

20201630


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Adaptador de precisión M16 45.0 67.0 Acero inoxidable

20201586


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Adaptador de precisión M24 58.0 86.0 Acero inoxidable

20201715


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Adaptador de precisión M24 70.0 106.0 Acero inoxidable

20201722


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Adaptador de precisión M6 32.0 55.0 Acero inoxidable

20201661


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0