Menu Search

Ajustadores de precisión

En producción

Estos ajustadores de precisión aportan capacidades de ajuste que permiten la colocación, alineación o calibración exacta de un objeto.

Están diseñados para aplicaciones con espacio limitado y pueden realizar fácilmente modificaciones mínimas para proporcionar un rendimiento óptimo y los resultados deseados.

Proporcionan estabilidad y reproducibilidad de los movimientos. Una vez ajustadas, mantienen su posición, garantizando estabilidad durante la operación. Esto es especialmente crítico cuando vibraciones, presiones externas o cambios de temperatura pueden afectar a la colocación. Suelen utilizarse en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.

  • Diseñadas para aplicaciones con espacio limitado.
  • Proporcionan estabilidad y reproducibilidad de los movimientos.
  • Se utilizan en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h2 Para perno d1 Material h3 Tipo de ajustador h1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
33.0
M5
25.0
Acero inoxidable
10.0
Con contratuerca
43.0
32,1892 € - 42,9154 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
M6
25.0
Acero
4.0
Standard
19.0
71,4551 € - 95,2664 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
M20
70.0
Acero
10.0
Con contratuerca
54.0
44,3011 € - 59,0681 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
M20
58.0
Acero
9.0
Standard
37.0
44,5761 € - 59,4383 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.0
M12
45.0
Acero
7.0
Con contratuerca
36.0
52,2875 € - 69,7097 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.0
M24
58.0
Acero
9.0
Con contratuerca
46.0
41,6248 € - 55,5033 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
M6
32.0
Acero
5.0
Con contratuerca
29.0
36,6002 € - 48,7968 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
M8
32.0
Acero inoxidable
5.0
Con contratuerca
29.0
38,2821 € - 51,0393 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
M4
25.0
Acero inoxidable
4.0
Standard
19.0
36,1983 € - 48,2679 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
M16
45.0
Acero
7.0
Standard
29.0
Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
M6
25.0
Acero
15.0
Standard
43.0
Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
M5
25.0
Acero inoxidable
15.0
Standard
43.0
37,2138 € - 49,6219 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.0
M12
45.0
Acero inoxidable
7.0
Con contratuerca
36.0
84,2123 € - 112,276 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.0
M30
70.0
Acero inoxidable
10.0
Standard
43.0
Solicite el plazo de entrega aquí
49.0
M10
45.0
Acero inoxidable
18.0
Con contratuerca
67.0
52,2875 € - 69,7097 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.0
M20
58.0
Acero
9.0
Con contratuerca
46.0
Solicite el plazo de entrega aquí
33.0
M4
25.0
Acero inoxidable
10.0
Con contratuerca
43.0
33,924 € - 45,232 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
M10
32.0
Acero
5.0
Standard
23.0
57,365 € - 76,4902 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.0
M24
70.0
Acero
10.0
Standard
43.0
Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
M8
32.0
Acero
20.0
Standard
55.0
  • de 6
Adaptador de precisión M5 25.0 43.0 Acero inoxidable

20200282


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Adaptador de precisión M6 25.0 19.0 Acero

20200367

Rango de precios
42,9154 € - 32,1892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M6
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Adaptador de precisión M20 70.0 54.0 Acero

20199753

Rango de precios
95,2664 € - 71,4551 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M20
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Adaptador de precisión M20 58.0 37.0 Acero

20200435

Rango de precios
59,0681 € - 44,3011 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M20
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Adaptador de precisión M12 45.0 36.0 Acero

20199708

Rango de precios
59,4383 € - 44,5761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Adaptador de precisión M24 58.0 46.0 Acero

20199746

Rango de precios
69,7097 € - 52,2875 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M24
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Adaptador de precisión M6 32.0 29.0 Acero

20199661

Rango de precios
55,5033 € - 41,6248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M6
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Adaptador de precisión M8 32.0 29.0 Acero inoxidable

20199821

Rango de precios
48,7968 € - 36,6002 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M8
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Adaptador de precisión M4 25.0 19.0 Acero inoxidable

20199609

Rango de precios
51,0393 € - 38,2821 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M4
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Adaptador de precisión M16 45.0 29.0 Acero

20200411

Rango de precios
48,2679 € - 36,1983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M16
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Adaptador de precisión M6 25.0 43.0 Acero

20200565


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Adaptador de precisión M5 25.0 43.0 Acero inoxidable

20200268


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Adaptador de precisión M12 45.0 36.0 Acero inoxidable

20199852

Rango de precios
49,6219 € - 37,2138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Adaptador de precisión M30 70.0 43.0 Acero inoxidable

20199623

Rango de precios
112,276 € - 84,2123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Adaptador de precisión M10 45.0 67.0 Acero inoxidable

20200299


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M10
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Adaptador de precisión M20 58.0 46.0 Acero

20199739

Rango de precios
69,7097 € - 52,2875 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M20
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Adaptador de precisión M4 25.0 43.0 Acero inoxidable

20200275


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Con contratuerca
  • Para perno
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Adaptador de precisión M10 32.0 23.0 Acero

20200398

Rango de precios
45,232 € - 33,924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M10
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Adaptador de precisión M24 70.0 43.0 Acero

20200459

Rango de precios
76,4902 € - 57,365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M24
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Adaptador de precisión M8 32.0 55.0 Acero

20200589


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0