Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.
Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.
Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.
Código De La Serie: SR1593
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Cantidad por lámina | Altura de la base | Tamaño general | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,34 € - 0,3579 € | 10388 En stock |
|
Negro
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,1256 € - 0,1758 € | 2800 En stock |
|
Blanco
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,6747 € - 0,7102 € | 782 En stock |
Redonda
|
Transparente
|
PU
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 0,3427 € - 0,4798 € | 4836 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 10252413 | 0,2431 € - 0,3404 € | 3114 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
|
| 0,2266 € - 0,3172 € | 8080 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,1089 € - 0,1525 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3526 € - 0,3712 € | 2700 En stock |
Cuadrado
|
Transparente
|
PU
|
200
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10316597 | 0,11 € - 0,1539 € | 13600 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
|
| 0,4125 € - 0,5712 € | 73 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,0928 € - 0,13 € | 288 En stock |
|
Negro
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0928 € - 0,13 € | 1800 En stock |
|
Negro
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 10112441 | 0,3293 € - 0,4612 € | 3136 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
|
| 10316603 | 0,1195 € - 0,1673 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
|
| 0,0863 € - 0,1209 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2185 € - 0,3061 € | 196 En stock |
|
Negro
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 0,2409 € - 0,3372 € | 5880 En stock |
|
Negro
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,4161 € - 0,438 € | 18 En stock |
|
Negro
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 0,0928 € - 0,13 € | 13305 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,2777 € - 0,3888 € | 702 En stock |
|
Blanco
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar