Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.
Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.
Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.
Código De La Serie: SR1593
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Cantidad por lámina | Altura de la base | Tamaño general | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0924 € - 0,0973 € | 1000 En stock |
Rectangular
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0732 € - 0,077 € | 4271 En stock |
Rectangular
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0732 € - 0,077 € | 2016 En stock |
Rectangular
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2583 € - 0,3616 € | 4464 En stock |
Cilíndrico
|
Transparente
|
PU; Goma
|
72
|
0.118 in
3.0 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,3677 € - 0,5253 € | 4000 En stock |
Cónico
|
Negro
|
PU; Goma
|
100
|
0.559 in
14.2 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
18,1692 € - 19,1168 € | 161 En stock |
Abovedadas
|
Natural
|
PU
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,0349 € - 0,0367 € | 96 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0403 € - 0,0424 € | 6570 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1502 € - 0,1581 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
0,1206 € - 0,1689 € | 41800 En stock |
Cilíndrico
|
Negro
|
PU; Goma
|
200
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0376 € - 0,0396 € | 4115 En stock |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,079 € - 0,1106 € | 18112 En stock |
Cilíndrico
|
Negro
|
PU; Goma
|
300
|
0.126 in
3.2 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1697 € - 0,2373 € | 9611 En stock |
Hemisferio
|
Negro
|
PU; Goma
|
84
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0605 € - 0,0847 € | 11246 En stock |
Hemisferio
|
Negro
|
PU; Goma
|
300
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0988 € - 0,104 € | 382 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0904 € - 0,1266 € | 2919 En stock |
Redonda
|
Gris
|
PU
|
288
|
0.122 in
3.1 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0698 € - 0,0735 € | 572 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,2152 € - 0,3013 € | 6854 En stock |
Cilíndrico
|
Negro
|
PU; Goma
|
98
|
0.161 in
4.1 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2484 € - 0,3479 € | 432 En stock |
Cilíndrico
|
Negro
|
PU; Goma
|
72
|
0.118 in
3.0 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0924 € - 0,0973 € | 2000 En stock |
Rectangular
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar