Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.
Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.
Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.
Código De La Serie: SR1593
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Cantidad por lámina | Altura de la base | Tamaño general | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,248 € - 0,3472 € | 74964 En stock |
Cuadrado
|
Transparente
|
PU; Goma
|
98
|
0.252 in
6.4 mm
|
19.8 mm
19.8 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,0753 € - 0,1055 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Negro
|
PU; Goma
|
242
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 29,561 € - 31,1163 € | 86 En stock |
Cuadrado
|
Negro
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 13,2046 € - 13,905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Negro
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0798 € - 0,1118 € | 590 En stock |
Cilíndrico
|
Transparente
|
PU; Goma
|
300
|
0.126 in
3.2 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,0924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,4195 € - 0,4416 € | 2600 En stock |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0988 € - 0,104 € | 4414 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1169 € - 0,1636 € | 7260 En stock |
Abovedadas
|
Negro
|
PU
|
242
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,3921 € - 0,5608 € | 2156 En stock |
Abovedadas
|
Gris
|
PU
|
98
|
0.374 in
9.5 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0278 € - 0,0293 € | 10138 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0278 € - 0,0293 € | 21660 En stock |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,0832 € | 3061 En stock |
Hemisferio
|
Negro
|
PU; Goma
|
578
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0605 € - 0,0847 € | 5246 En stock |
Hemisferio
|
Negro
|
PU; Goma
|
300
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3606 € - 0,5048 € | 5796 En stock |
Cilíndrico
|
Transparente
|
PU; Goma
|
84
|
0.201 in
5.1 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,3874 € - 0,5425 € | 72 En stock |
Plano
|
Transparente
|
PU
|
128
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0839 € - 0,1175 € | 17616 En stock |
Hemisferio
|
Negro
|
PU; Goma
|
242
|
0.201 in
5.1 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,5059 € - 0,7084 € | 832 En stock |
Cilíndrico
|
Transparente
|
PU; Goma
|
32
|
0.098 in
2.5 mm
|
31.5 mm
31.5 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
||
| 0,6028 € - 0,8439 € | 14 En stock |
Cilíndrico
|
Negro
|
PU; Goma
|
32
|
0.098 in
2.5 mm
|
31.5 mm
31.5 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
||
| 0,3953 € - 0,5533 € | 11599 En stock |
Cilíndrico
|
Negro
|
PU; Goma
|
84
|
0.201 in
5.1 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar