Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.
Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.
Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.
Código De La Serie: SR1593
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Cantidad por lámina | Altura de la base | Tamaño general | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1198 € - 0,1678 € | 10164 En stock |
Cilíndrico
|
Transparente
|
PU; Goma
|
200
|
0.252 in
6.4 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1044 € - 0,1461 € | 3146 En stock |
Hemisferio
|
Transparente
|
PU; Goma
|
242
|
0.201 in
5.1 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,5059 € - 0,7084 € | 832 En stock |
Cilíndrico
|
Transparente
|
PU; Goma
|
32
|
0.098 in
2.5 mm
|
31.5 mm
31.5 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
||
| 0,2583 € - 0,3616 € | 9504 En stock |
Cilíndrico
|
Transparente
|
PU; Goma
|
72
|
0.118 in
3.0 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0349 € - 0,0367 € | 3096 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0988 € - 0,104 € | 4414 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0278 € - 0,0293 € | 21660 En stock |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3399 € - 0,4841 € | 8534 En stock |
Conical
|
Transparente
|
PU; Goma
|
100
|
0.559 in
14.2 mm
|
18.3 mm
18.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,3109 € - 0,4354 € | 2955 En stock |
Hemisferio
|
Negro
|
PU; Goma
|
98
|
0.382 in
9.7 mm
|
17.6 mm
17.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,1022 € - 0,1431 € | 5184 En stock |
Hemisferio
|
Negro
|
PU; Goma
|
72
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3936 € - 0,5509 € | 7036 En stock |
Plano
|
Negro
|
PU
|
84
|
0.217 in
5.5 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3336 € - 0,4671 € | 8142 En stock |
Plano
|
Gris
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0659 € | 1036 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2436 € - 0,2564 € | 866 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0515 € - 0,0542 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2165 € - 0,2279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,2436 € - 0,2564 € | 1100 En stock |
Cuadrado
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,7854 € - 21,8772 € | 68 En stock |
Abovedadas
|
Negro
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,18 € - 0,1894 € | 4178 En stock |
Cuadrado
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5888 € - 1,6724 € | 490 En stock |
Cuadrado
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar