Menu Search

Amortiguadores autoadhesivos

En stock

Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.

Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.

Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.

  • La adhesión funciona mejor en una superficie lisa, limpia y seca
  • Se suelen utilizar como patas de goma, bloqueadores de armarios, frenos de puertas y protectores de superficies.
  • Clasificación UL94 HB
  • Son fáciles de usar: basta con retirar el protector y pegarlo.


Código De La Serie: SR1593

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
204 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Cantidad por lámina Altura de la base Tamaño general Diámetro de la base Compra
0,0904 € - 0,1266 € 8731 En stock
Abovedadas
Transparente
PU
288
3.1 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,106 € - 0,1485 € 4167 En stock
Cuadrado
Negro
PU
200
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2345 € - 0,3283 € 3272 En stock
Plano
Negro
PU
98
1.9 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,2206 € - 0,3088 € 8202 En stock
Cuadrado
Transparente
PU
200
5.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,3336 € - 0,4671 € 1826 En stock
Cuadrado
Transparente
PU
78
7.5 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,4051 € - 0,4265 € 18 En stock
Redonda
Negro
PU
72
10.1 mm
22.3 mm
22.3 mm
0,5397 € - 0,5682 € 9516 En stock
Plano
Transparente
PU
84
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,3336 € - 0,4671 € 2028 En stock
Cuadrado
Negro
PU
78
7.5 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,2208 € - 0,3091 € 17018 En stock
Cuadrado
Negro
PU
200
5.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
10252413 0,2367 € - 0,3314 € 1274 En stock
Plano
Transparente
PU
98
1.9 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,0742 € - 0,1237 € 76 En stock
Abovedadas
Transparente
PU
392
2.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,2704 € - 0,3785 € 2098 En stock
Cuadrado
Blanco
PU
78
7.5 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,3311 € - 0,3485 € 10535 En stock
Plano
Negro
PU
84
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
10316597 0,1071 € - 0,1499 € 19682 En stock
Cuadrado
Transparente
PU; Goma
200
5.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
10112441 0,3206 € - 0,4491 € 3185 En stock
Pirámide
Transparente
PU; Goma
98
7.6 mm
20.6 mm
20.6 mm
10316603 0,1163 € - 0,1629 € 5194 En stock
Cuadrado
Negro
PU; Goma
200
5.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,084 € - 0,1177 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Transparente
PU; Goma
200
3.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2128 € - 0,298 € 8232 En stock
Pirámide
Negro
PU; Goma
98
7.6 mm
20.6 mm
20.6 mm
0,4017 € - 0,5562 € 73 En stock
Cuadrado
Transparente
PU; Goma
100
9.7 mm
19.1 mm
19.8 mm
0,0904 € - 0,1265 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
PU; Goma
200
3.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
  • de 11
Tope adhesivo Abovedadas 10.0 mm 3.1 mm PU

10247655

Rango de precios
0,1266 € - 0,0904 €

Niveles de existencias
8731 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    288
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Transparente
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Cuadrado 12.7 mm 3.1 mm PU

10233412

Rango de precios
0,1485 € - 0,106 €

Niveles de existencias
4167 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Cantidad por lámina
    200
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Negro
Tope adhesivo Plano 19.0 mm 1.9 mm PU

10247747

Rango de precios
0,3283 € - 0,2345 €

Niveles de existencias
3272 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    98
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Cuadrado 12.7 mm 5.7 mm PU

10252383

Rango de precios
0,3088 € - 0,2206 €

Niveles de existencias
8202 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Cantidad por lámina
    200
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Transparente
Tope adhesivo Cuadrado 20.5 mm 7.5 mm PU

10252444

Rango de precios
0,4671 € - 0,3336 €

Niveles de existencias
1826 En stock
Atributos
  • Anchura general
    20.5 mm
  • Cantidad por lámina
    78
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Transparente
Tope adhesivo Redonda 22.3 mm 10.1 mm PU

10252468

Rango de precios
0,4265 € - 0,4051 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    72
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Plano 19.0 mm 4.0 mm PU

10276549

Rango de precios
0,5682 € - 0,5397 €

Niveles de existencias
9516 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    84
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Transparente
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Cuadrado 20.5 mm 7.5 mm PU

10252437

Rango de precios
0,4671 € - 0,3336 €

Niveles de existencias
2028 En stock
Atributos
  • Anchura general
    20.5 mm
  • Cantidad por lámina
    78
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Negro
Tope adhesivo Cuadrado 12.7 mm 5.7 mm PU

10233429

Rango de precios
0,3091 € - 0,2208 €

Niveles de existencias
17018 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Cantidad por lámina
    200
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Negro
Tope adhesivo Plano 19.0 mm 1.9 mm PU

10252413

Rango de precios
0,3314 € - 0,2367 €

Niveles de existencias
1274 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    98
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Transparente
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Abovedadas 8.0 mm 2.2 mm PU

10252352

Rango de precios
0,1237 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    392
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Transparente
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Cuadrado 20.5 mm 7.5 mm PU

10233436

Rango de precios
0,3785 € - 0,2704 €

Niveles de existencias
2098 En stock
Atributos
  • Anchura general
    20.5 mm
  • Cantidad por lámina
    78
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Blanco
Tope adhesivo Plano 19.0 mm 4.0 mm PU

10241745

Rango de precios
0,3485 € - 0,3311 €

Niveles de existencias
10535 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    84
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Cuadrado 12.7 mm 5.8 mm PU; Goma Transparente

10316597

Rango de precios
0,1499 € - 0,1071 €

Niveles de existencias
19682 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Cantidad por lámina
    200
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Transparente
Tope adhesivo Pirámide 20.6 mm 7.6 mm PU; Goma Transparente

10112441

Rango de precios
0,4491 € - 0,3206 €

Niveles de existencias
3185 En stock
Atributos
  • Anchura general
    20.5 mm
  • Cantidad por lámina
    98
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Pirámide
  • Color
    Transparente
Tope adhesivo Cuadrado 12.7 mm 5.8 mm PU; Goma Negro

10316603

Rango de precios
0,1629 € - 0,1163 €

Niveles de existencias
5194 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Cantidad por lámina
    200
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Negro
Tope adhesivo Cuadrado 12.7 mm 3.0 mm PU; Goma Transparente

10316610

Rango de precios
0,1177 € - 0,084 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Cantidad por lámina
    200
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Transparente
Tope adhesivo Pirámide 20.6 mm 7.6 mm PU; Goma Negro

10112458

Rango de precios
0,298 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
8232 En stock
Atributos
  • Anchura general
    20.5 mm
  • Cantidad por lámina
    98
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Pirámide
  • Color
    Negro
Tope adhesivo Cuadrado 19.8 mm 9.7 mm PU; Goma Transparente

10164907

Rango de precios
0,5562 € - 0,4017 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • Anchura general
    19.8 mm
  • Cantidad por lámina
    100
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Transparente
Tope adhesivo Cuadrado 12.7 mm 3.0 mm PU; Goma Negro

10316627

Rango de precios
0,1265 € - 0,0904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Cantidad por lámina
    200
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Negro