Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.
Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.
Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.
Código De La Serie: SR1593
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Cantidad por lámina | Altura de la base | Tamaño general | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0376 € - 0,0396 € | 18220 En stock | 
 
Redonda
 
 | 
 
Marrón
 
 | 
 
Fieltro
 
 | 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
16.0 mm
 
16.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
||
| 0,3228 € - 0,452 € | 6076 En stock | 
 
Hemisferio
 
 | 
 
Transparente
 
 | 
 
PU; Goma
 
 | 
 
98
 
 | 
 
0.382 in
 
9.7 mm
 
 | 
 
17.6 mm
 
17.6 mm
 
 | 
 
0.701 in
 
17.8 mm
 
 | 
||
| 0,226 € - 0,3164 € | 8576 En stock | 
 
Hemisferio
 
 | 
 
Transparente
 
 | 
 
PU; Goma
 
 | 
 
128
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
 
16.0 mm
 
16.0 mm
 
 | 
 
0.618 in
 
15.7 mm
 
 | 
||
| 0,0988 € - 0,104 € | 4414 En stock | 
 
Redonda
 
 | 
 
Marrón
 
 | 
 
Fieltro
 
 | 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
30.0 mm
 
30.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 0,3893 € - 0,5451 € | 1234 En stock | 
 
Redonda
 
 | 
 
Gris
 
 | 
 
PU
 
 | 
 
72
 
 | 
 
0.398 in
 
10.1 mm
 
 | 
 
22.3 mm
 
22.3 mm
 
 | 
 
0.878 in
 
22.3 mm
 
 | 
||
| 0,1219 € - 0,1283 € | 4900 En stock | 
 
Redonda
 
 | 
 
Marrón
 
 | 
 
Fieltro
 
 | 
 | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
 
32.0 mm
 
32.0 mm
 
 | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
||
| 0,0349 € - 0,0367 € | 67296 En stock | 
 
Redonda
 
 | 
 
Blanco
 
 | 
 
Fieltro
 
 | 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
14.0 mm
 
14.0 mm
 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
||
| 0,0278 € - 0,0293 € | 21660 En stock | 
 
Redonda
 
 | 
 
Blanco
 
 | 
 
Fieltro
 
 | 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
10.0 mm
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 0,0878 € - 0,0924 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
Redonda
 
 | 
 
Blanco
 
 | 
 
Fieltro
 
 | 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
28.0 mm
 
28.0 mm
 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
||
| 0,0403 € - 0,0424 € | 2055 En stock | 
 
Redonda
 
 | 
 
Blanco
 
 | 
 
Fieltro
 
 | 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
18.0 mm
 
18.0 mm
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
||
| 1,023 € - 1,0769 € | 4823 En stock | 
 
Cuadrado
 
 | 
 
Negro
 
 | 
 
PU
 
 | 
 
72
 
 | 
 
0.52 in
 
13.2 mm
 
 | 
 
20.5 mm
 
20.5 mm
 
 | 
 
0.807 in
 
20.5 mm
 
 | 
||
| 0,0446 € - 0,0625 € | 19800 En stock | 
 
Cilíndrico
 
 | 
 
Negro
 
 | 
 
PU; Goma
 
 | 
 
450
 
 | 
 
0.087 in
 
2.2 mm
 
 | 
 
8.6 mm
 
8.6 mm
 
 | 
 
0.335 in
 
8.5 mm
 
 | 
||
| 0,3109 € - 0,4354 € | 2955 En stock | 
 
Hemisferio
 
 | 
 
Negro
 
 | 
 
PU; Goma
 
 | 
 
98
 
 | 
 
0.382 in
 
9.7 mm
 
 | 
 
17.6 mm
 
17.6 mm
 
 | 
 
0.701 in
 
17.8 mm
 
 | 
||
| 0,4195 € - 0,4416 € | 2600 En stock | 
 
Redonda
 
 | 
 
Blanco
 
 | 
 
Fieltro
 
 | 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
70.0 mm
 
70.0 mm
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
||
| 0,1033 € - 0,1446 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
Plano
 
 | 
 
Gris
 
 | 
 
PU
 
 | 
 
288
 
 | 
 
0.071 in
 
1.8 mm
 
 | 
 
10.0 mm
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 0,1169 € - 0,1636 € | 7260 En stock | 
 
Abovedadas
 
 | 
 
Negro
 
 | 
 
PU
 
 | 
 
242
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
11.1 mm
 
11.1 mm
 
 | 
 
0.437 in
 
11.1 mm
 
 | 
||
| 0,2165 € - 0,2279 € | 1468 En stock | 
 
Redonda
 
 | 
 
Marrón
 
 | 
 
Fieltro
 
 | 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 
45.0 mm
 
45.0 mm
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
||
| 0,1502 € - 0,1581 € | 1016 En stock | 
 
Redonda
 
 | 
 
Blanco
 
 | 
 
Fieltro
 
 | 
 | 
 
1.417 in
 
36.0 mm
 
 | 
 
36.0 mm
 
36.0 mm
 
 | 
 
1.417 in
 
36.0 mm
 
 | 
||
| 0,0971 € - 0,1359 € | 10571 En stock | 
 
Plano
 
 | 
 
Transparente
 
 | 
 
PU
 
 | 
 
288
 
 | 
 
0.071 in
 
1.8 mm
 
 | 
 
10.0 mm
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 0,3677 € - 0,5253 € | 1000 En stock | 
 
Conical
 
 | 
 
Negro
 
 | 
 
PU; Goma
 
 | 
 
100
 
 | 
 
0.559 in
 
14.2 mm
 
 | 
 
19.1 mm
 
19.1 mm
 
 | 
 
0.72 in
 
18.3 mm
 
 | 
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar