Menu Search

Amortiguadores autoadhesivos

En stock

Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.

Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.

Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.

  • La adhesión funciona mejor en una superficie lisa, limpia y seca
  • Se suelen utilizar como patas de goma, bloqueadores de armarios, frenos de puertas y protectores de superficies.
  • Clasificación UL94 HB
  • Son fáciles de usar: basta con retirar el protector y pegarlo.


Código De La Serie: SR1593

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
204 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Cantidad por lámina Altura de la base Tamaño general Diámetro de la base Compra
0,1502 € - 0,1581 € 1016 En stock
Redonda
Blanco
Fieltro
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
0,4253 € - 0,4477 € 3528 En stock
Plano
Transparente
PU
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
0,2661 € - 0,3726 € 108 En stock
Abovedadas
Blanco
PU
128
8.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,0566 € - 0,0792 € 7702 En stock
Hemisferio
Negro
PU; Goma
450
2.2 mm
7.9 mm
7.9 mm
1,023 € - 1,0769 € 4823 En stock
Cuadrado
Negro
PU
72
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,3893 € - 0,5451 € 2242 En stock
Redonda
Gris
PU
72
10.1 mm
22.3 mm
22.3 mm
0,1223 € - 0,1712 € 1394 En stock
Plano
Gris
PU
200
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1033 € - 0,1446 € 2880 En stock
Plano
Gris
PU
288
1.8 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,3126 € - 0,3291 € 581 En stock
Redonda
Blanco
Fieltro
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
0,0515 € - 0,0542 € 1000 En stock
Redonda
Blanco
Fieltro
22.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
2,3113 € - 3,3166 € 500 En stock
Embutida
Negro
PU; Goma
100
15.2 mm
45.7 mm
46.0 mm
11,5154 € - 12,1231 € 1 En stock
Plano
Blanco
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0753 € - 0,1054 € 5265 En stock
Embutida
Negro
PU; Goma
200
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
20,7854 € - 21,8772 € 22 En stock
Abovedadas
Negro
PU
40
8.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,0971 € - 0,1359 € 14603 En stock
Plano
Transparente
PU
288
1.8 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,2165 € - 0,2279 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Blanco
Fieltro
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
0,3519 € - 0,4926 € Solicite el plazo de entrega aquí
Embutida
Transparente
PU; Goma
72
10.2 mm
22.4 mm
22.3 mm
0,0403 € - 0,0424 € 6570 En stock
Redonda
Marrón
Fieltro
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,1502 € - 0,1581 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Marrón
Fieltro
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
0,0376 € - 0,0396 € 4115 En stock
Redonda
Blanco
Fieltro
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
  • de 11
Puntilla adhesiva Redonda 36.0 mm 36.0 mm Fieltro

10255797

Rango de precios
0,1581 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
1016 En stock
Atributos
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    5602900000
Tope adhesivo Plano 19.7 mm 3.0 mm PU

10276532

Rango de precios
0,4477 € - 0,4253 €

Niveles de existencias
3528 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    84
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Transparente
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Abovedadas 16.0 mm 8.0 mm PU

10233467

Rango de precios
0,3726 € - 0,2661 €

Niveles de existencias
108 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    128
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Hemisferio 7.9 mm 2.2 mm PU; Goma Negro

10164747

Rango de precios
0,0792 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
7702 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    450
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Hemisferio
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Cuadrado 20.5 mm 13.2 mm PU

10276518

Rango de precios
1,0769 € - 1,023 €

Niveles de existencias
4823 En stock
Atributos
  • Anchura general
    20.5 mm
  • Cantidad por lámina
    72
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Negro
Tope adhesivo Redonda 22.3 mm 10.1 mm PU

10233511

Rango de precios
0,5451 € - 0,3893 €

Niveles de existencias
2242 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    72
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Gris
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Plano 12.7 mm 3.5 mm PU

10247730

Rango de precios
0,1712 € - 0,1223 €

Niveles de existencias
1394 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    200
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Gris
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Plano 10.0 mm 1.8 mm PU

10247709

Rango de precios
0,1446 € - 0,1033 €

Niveles de existencias
2880 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    288
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Gris
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Redonda 60.0 mm 60.0 mm Fieltro

10255834

Rango de precios
0,3291 € - 0,3126 €

Niveles de existencias
581 En stock
Atributos
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    5602900000
Puntilla adhesiva Redonda 22.0 mm 22.0 mm Fieltro

10255735

Rango de precios
0,0542 € - 0,0515 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    5602900000
Tope adhesivo Embutida 46.0 mm 15.2 mm PU; Goma Negro

10164785

Rango de precios
3,3166 € - 2,3113 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    100
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Embutida
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Plano 12.7 mm 3.5 mm PU

10333945

Rango de precios
12,1231 € - 11,5154 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    56
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Embutida 12.7 mm 3.5 mm PU; Goma Negro

10164662

Rango de precios
0,1054 € - 0,0753 €

Niveles de existencias
5265 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    200
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Embutida
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Abovedadas 16.0 mm 8.0 mm PU

10333839

Rango de precios
21,8772 € - 20,7854 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    40
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Plano 10.0 mm 1.8 mm PU

10247716

Rango de precios
0,1359 € - 0,0971 €

Niveles de existencias
14603 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    288
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Transparente
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Redonda 45.0 mm 45.0 mm Fieltro

10255810

Rango de precios
0,2279 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    5602900000
Tope adhesivo Embutida 22.3 mm 10.2 mm PU; Goma Transparente

10316573

Rango de precios
0,4926 € - 0,3519 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Cantidad por lámina
    72
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Embutida
  • Color
    Transparente
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Redonda 18.0 mm 18.0 mm Fieltro

10255421

Rango de precios
0,0424 € - 0,0403 €

Niveles de existencias
6570 En stock
Atributos
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    5602900000
Puntilla adhesiva Redonda 36.0 mm 36.0 mm Fieltro

10255506

Rango de precios
0,1581 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    5602900000
Puntilla adhesiva Redonda 16.0 mm 16.0 mm Fieltro

10255704

Rango de precios
0,0396 € - 0,0376 €

Niveles de existencias
4115 En stock
Atributos
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    5602900000