Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.
Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.
Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.
Código De La Serie: SR1593
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Cantidad por lámina | Altura de la base | Tamaño general | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1219 € - 0,1283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,4253 € - 0,4477 € | 8064 En stock |
Plano
|
Negro
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
0,1168 € - 0,1635 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Plano
|
Transparente
|
PU
|
288
|
0.138 in
3.5 mm
|
7.5 mm
7.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,3936 € - 0,5509 € | 993 En stock |
Plano
|
Negro
|
PU
|
84
|
0.217 in
5.5 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3336 € - 0,4671 € | 8142 En stock |
Plano
|
Gris
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
0,0626 € - 0,0659 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0349 € - 0,0367 € | 96 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0515 € - 0,0542 € | 4200 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,2165 € - 0,2279 € | 1468 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,0446 € - 0,047 € | 4000 En stock |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,18 € - 0,1894 € | 92 En stock |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0278 € - 0,0293 € | 16584 En stock |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0878 € - 0,0924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,4195 € - 0,4416 € | 2600 En stock |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,1119 € - 0,1567 € | 2468 En stock |
Plano
|
Negro
|
PU
|
288
|
0.071 in
1.8 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0446 € - 0,0625 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cilíndrico
|
Negro
|
PU; Goma
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.6 mm
8.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,0988 € - 0,104 € | 382 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3758 € - 0,6264 € | 1512 En stock |
Plano
|
Negro
|
PU
|
84
|
0.236 in
6.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1242 € - 0,1739 € | 17844 En stock |
Plano
|
Negro
|
PU
|
288
|
0.138 in
3.5 mm
|
7.5 mm
7.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
10252376 | 0,1575 € - 0,2626 € | 163 En stock |
Plano
|
Transparente
|
PU
|
242
|
0.157 in
4.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar