Menu Search

Amortiguadores autoadhesivos

En stock

Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.

Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.

Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.

  • La adhesión funciona mejor en una superficie lisa, limpia y seca
  • Se suelen utilizar como patas de goma, bloqueadores de armarios, frenos de puertas y protectores de superficies.
  • Clasificación UL94 HB
  • Son fáciles de usar: basta con retirar el protector y pegarlo.


Código De La Serie: SR1593

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
204 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Cantidad por lámina Altura de la base Tamaño general Diámetro de la base Compra
0,2436 € - 0,2564 € 866 En stock
Redonda
Marrón
Fieltro
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,3444 € - 0,4822 € 857 En stock
Embutida
Negro
PU; Goma
72
10.2 mm
22.4 mm
22.3 mm
11,9686 € - 12,5969 € 22 En stock
Abovedadas
Natural
PU
96
3.8 mm
19.0 mm
9.5 mm
0,0753 € - 0,1054 € 53000 En stock
Cilíndrico
Negro
PU; Goma
200
4.8 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,1065 € - 0,1775 € 214223 En stock
Abovedadas
Transparente
PU
561
1.9 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,1169 € - 0,1636 € 53482 En stock
Abovedadas
Transparente
PU
242
5.0 mm
11.1 mm
11.1 mm
0,18 € - 0,1894 € 1154 En stock
Cuadrado
Marrón
Fieltro
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
11,9995 € - 12,6381 € Solicite el plazo de entrega aquí
Abovedadas
Blanco
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,0988 € - 0,104 € 592 En stock
Cuadrado
Marrón
Fieltro
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
2,369 € - 3,3166 € 1153 En stock
Embutida
Transparente
PU; Goma
100
15.2 mm
45.7 mm
46.0 mm
10164655 0,0887 € - 0,1242 € 5600 En stock
Embutida
Transparente
PU; Goma
200
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
26,8418 € - 28,2529 € 40 En stock
Abovedadas
Natural
PU
144
2.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
11,9995 € - 12,6381 € Solicite el plazo de entrega aquí
Abovedadas
Negro
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
14,3891 € - 15,141 € Solicite el plazo de entrega aquí
Plano
Negro
PU
24
5.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,18 € - 0,1894 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Blanco
Fieltro
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,2436 € - 0,2564 € 1100 En stock
Cuadrado
Marrón
Fieltro
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
11,5154 € - 12,1231 € Solicite el plazo de entrega aquí
Plano
Negro
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
13,4827 € - 14,1934 € 28 En stock
Plano
Negro
PU
40
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,0446 € - 0,047 € 21593 En stock
Cuadrado
Marrón
Fieltro
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,1622 € - 0,2272 € 2289 En stock
Cuadrado
Gris
PU
78
7.5 mm
20.5 mm
20.5 mm
  • de 11
Puntilla adhesiva Redonda 50.0 mm 50.0 mm Fieltro

10255537

Rango de precios
0,2564 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
866 En stock
Atributos
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    5602900000
Tope adhesivo Embutida 22.3 mm 10.2 mm PU; Goma Negro

10316580

Rango de precios
0,4822 € - 0,3444 €

Niveles de existencias
857 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    72
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Embutida
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Abovedadas 9.5 mm 3.8 mm PU Natural

10334089

Rango de precios
12,5969 € - 11,9686 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Cantidad por lámina
    96
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Natural
Tope adhesivo Cilíndrico 9.5 mm 4.8 mm PU; Goma Negro

10164839

Rango de precios
0,1054 € - 0,0753 €

Niveles de existencias
53000 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    200
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Cilíndrico
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Abovedadas 6.4 mm 1.9 mm PU

10252345

Rango de precios
0,1775 € - 0,1065 €

Niveles de existencias
214223 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    561
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Transparente
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Abovedadas 11.1 mm 5.0 mm PU

10233443

Rango de precios
0,1636 € - 0,1169 €

Niveles de existencias
53482 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    242
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Transparente
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Cuadrado 40.0 mm 40.0 mm Fieltro

10255605

Rango de precios
0,1894 € - 0,18 €

Niveles de existencias
1154 En stock
Atributos
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Abovedadas 11.0 mm 5.0 mm PU

10333815

Rango de precios
12,6381 € - 11,9995 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Cantidad por lámina
    56
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Cuadrado 30.0 mm 30.0 mm Fieltro

10255582

Rango de precios
0,104 € - 0,0988 €

Niveles de existencias
592 En stock
Atributos
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Embutida 46.0 mm 15.2 mm PU; Goma Transparente

10164778

Rango de precios
3,3166 € - 2,369 €

Niveles de existencias
1153 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    100
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Embutida
  • Color
    Transparente
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Embutida 12.7 mm 3.5 mm PU; Goma Transparente

10164655

Rango de precios
0,1242 € - 0,0887 €

Niveles de existencias
5600 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    200
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Embutida
  • Color
    Transparente
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Abovedadas 8.0 mm 2.2 mm PU Natural

10334157

Rango de precios
28,2529 € - 26,8418 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    144
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Abovedadas 11.0 mm 5.0 mm PU

10333822

Rango de precios
12,6381 € - 11,9995 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Cantidad por lámina
    56
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Plano 20.0 mm 5.0 mm PU

10334072

Rango de precios
15,141 € - 14,3891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Cantidad por lámina
    24
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Cuadrado 40.0 mm 40.0 mm Fieltro

10255889

Rango de precios
0,1894 € - 0,18 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Cuadrado 50.0 mm 50.0 mm Fieltro

10255629

Rango de precios
0,2564 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Plano 12.7 mm 3.5 mm PU

10333952

Rango de precios
12,1231 € - 11,5154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Cantidad por lámina
    56
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Plano 19.0 mm 4.0 mm PU

10334065

Rango de precios
14,1934 € - 13,4827 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Anchura general
    19.1 mm
  • Cantidad por lámina
    40
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Negro
Puntilla adhesiva Cuadrado 20.0 mm 20.0 mm Fieltro

10255568

Rango de precios
0,047 € - 0,0446 €

Niveles de existencias
21593 En stock
Atributos
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Cuadrado 20.5 mm 7.5 mm PU

10252420

Rango de precios
0,2272 € - 0,1622 €

Niveles de existencias
2289 En stock
Atributos
  • Anchura general
    20.5 mm
  • Cantidad por lámina
    78
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Gris