Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.
Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.
Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.
Código De La Serie: SR1593
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Cantidad por lámina | Altura de la base | Tamaño general | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,9829 € - 19,9923 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Negro
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
19,0447 € - 20,0438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Negro
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0675 € - 0,071 € | 8244 En stock |
Cuadrado
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
12,4115 € - 13,0707 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Plano
|
Negro
|
PU
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0895 € - 0,1254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Gris
|
PU
|
242
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
23,3913 € - 24,617 € | 42 En stock |
Abovedadas
|
Negro
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,5888 € - 1,6724 € | 490 En stock |
Cuadrado
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,7566 € - 0,7964 € | 2114 En stock |
Cuadrado
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,1335 € - 0,1406 € | 782 En stock |
Cuadrado
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,0446 € - 0,047 € | 1000 En stock |
Cuadrado
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3914 € - 0,5356 € | 871 En stock |
Cuadrado
|
Negro
|
PU; Goma
|
100
|
0.382 in
9.7 mm
|
19.8 mm
19.8 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,2165 € - 0,2279 € | 566 En stock |
Cuadrado
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,0675 € - 0,071 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4359 € - 0,6103 € | 5196 En stock |
Cuadrado
|
Transparente
|
PU; Goma
|
55
|
0.181 in
4.6 mm
|
25.4 mm
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
15,5015 € - 16,3152 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Blanco
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2302 € - 0,3224 € | 7153 En stock |
Cuadrado
|
Negro
|
PU; Goma
|
98
|
0.252 in
6.4 mm
|
19.8 mm
19.8 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
15,5015 € - 16,3152 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Negro
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
37,7083 € - 39,6962 € | 783 En stock |
Cuadrado
|
Natural
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
18,1692 € - 19,1168 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Abovedadas
|
Negro
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
4 En stock |
Cuadrado
|
Gris
|
PU
|
24
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar