Menu Search

Amortiguador giratorio - Con engranaje 1.10 N 8.8 mm POM

Referencia de Essentra:

10632321

Número de pieza del fabricante:

078134069999

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la carcasa 15.0 mm
Temperatura máxima operativa 90 °C
Altura general 7.7 mm
Longitud general 24.0 mm
Diámetro exterior de la rueda 10.4 mm
Material completo Polioximetileno; Nylon 66; Policarbonato; Silicona; Aceite de silicona
Color Negro
Tipo de engranaje Engranaje estándar
Tensión 1.10 N
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros