Menu Search

Anilla elevadora basculante (pivotante)

En producción

Las anillas elevadoras basculantes están hechas de acero cromado forjado con un acabado de óxido negro que ayuda a la resistencia a la corrosión. Rotarán 180 bajo carga. Factor de diseño: 6:1. Termotratado certificado. Las anillas y cuerpos se han inspeccionado en busca de partículas magnéticas y cuerpos según ASTM 1444. Tornillos incluidos. Para cumplir con las capacidades máximas de carga, deben utilizarse tornillos de alta resistencia. Nunca exceda la carga máxima admisible.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura en el interior del anillo Altura de la base Diámetro del anillo Capacidad de carga Anchura general Diámetro de la base Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
101.6 mm
34.9 mm
19.1 mm
5443.1 kg
133.4 mm
79.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
76.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
2268 kg
98.4 mm
66.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
19.1 mm
7.9 mm
907.2 kg
63.5 mm
44.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
127.0 mm
47.6 mm
25.4 mm
9071.8 kg
157.2 mm
92.1 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
63.5 mm
22.2 mm
9.5 mm
1134 kg
81.0 mm
57.2 mm
Anillas elevadoras 12000.0 lbs 79.4 mm 34.9 mm Negro

10396124


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Capacidad de carga
    5443.1 kg
  • Diámetro del anillo
    19.1 mm
  • Altura en el interior del anillo
    101.6 mm
  • Altura de la base
    34.9 mm
  • Anchura general
    133.4 mm
Anillas elevadoras 5000.0 lbs 66.7 mm 28.6 mm Negro

10396117


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Capacidad de carga
    2268 kg
  • Diámetro del anillo
    12.7 mm
  • Altura en el interior del anillo
    76.2 mm
  • Altura de la base
    28.6 mm
  • Anchura general
    98.4 mm
Anillas elevadoras 2000.0 lbs 44.5 mm 19.1 mm Negro

10396094


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Capacidad de carga
    907.2 kg
  • Diámetro del anillo
    7.9 mm
  • Altura en el interior del anillo
    50.8 mm
  • Altura de la base
    19.1 mm
  • Anchura general
    63.5 mm
Anillas elevadoras 20000.0 lbs 92.1 mm 47.6 mm Negro

10396131


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Capacidad de carga
    9071.8 kg
  • Diámetro del anillo
    25.4 mm
  • Altura en el interior del anillo
    127.0 mm
  • Altura de la base
    47.6 mm
  • Anchura general
    157.2 mm
Anillas elevadoras 2500.0 lbs 57.2 mm 22.2 mm Negro

10396100


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Capacidad de carga
    1134 kg
  • Diámetro del anillo
    9.5 mm
  • Altura en el interior del anillo
    63.5 mm
  • Altura de la base
    22.2 mm
  • Anchura general
    81.0 mm