Los anillos de retención actúan como reborde que sostiene los componentes y los montajes en su sitio en un eje liso y también se pueden utilizar en una carcasa o en un orificio para usos puntuales. Entre las aplicaciones populares se incluyen los ejes de retención.
Se instalan en ranuras prefrabricadas de ejes y pasadores, creando un reborde y reteniendo el componente o montaje específico. El diseño de anilla cuenta con un labio para permitir un montaje y desmontaje sencillos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Grosor | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1474 € - 0,1552 € | 15 En stock |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
0,0835 € - 0,0878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
0,172 € - 0,181 € | 57 En stock |
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
0,102 € - 0,1074 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,0531 € - 0,0559 € | 5000 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
0,1067 € - 0,1123 € | 19093 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
0,1113 € - 0,1173 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
0,0927 € - 0,0977 € | 15554 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar