Menu Search

Anillos de retención

En stock

Los anillos de retención actúan como reborde que sostiene los componentes y los montajes en su sitio en un eje liso y también se pueden utilizar en una carcasa o en un orificio para usos puntuales. Entre las aplicaciones populares se incluyen los ejes de retención.

Se instalan en ranuras prefrabricadas de ejes y pasadores, creando un reborde y reteniendo el componente o montaje específico. El diseño de anilla cuenta con un labio para permitir un montaje y desmontaje sencillos.

  • Material: polioximetileno (POM)
  • Color: Negro

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de rosca compatibles (todos) Grosor Compra
0,1474 € - 0,1552 € 15 En stock
18.5 mm
0,0835 € - 0,0878 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
0,172 € - 0,181 € 57 En stock
23.0 mm
0,102 € - 0,1074 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
0,0531 € - 0,0559 € 5000 En stock
6.0 mm
0,1067 € - 0,1123 € 19093 En stock
14.0 mm
0,1113 € - 0,1173 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
0,0927 € - 0,0977 € 15554 En stock
9.0 mm
Anillos de retención 9.0 mm 18.5 mm POM Negro

10052365

Rango de precios
0,1552 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arandela
    Arandela con anillos de retención
  • Diámetro exterior
    18.5 mm
  • Altura de la ranura compatible
    1.4 mm
Anillos de retención 3.2 mm 7.0 mm POM Negro

10052310

Rango de precios
0,0878 € - 0,0835 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arandela
    Arandela con anillos de retención
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Altura de la ranura compatible
    1.0 mm
Anillos de retención 12.0 mm 23.0 mm POM Negro

10052372

Rango de precios
0,181 € - 0,172 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arandela
    Arandela con anillos de retención
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Altura de la ranura compatible
    1.6 mm
Anillos de retención 5.0 mm 11.0 mm POM Negro

10052334

Rango de precios
0,1074 € - 0,102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arandela
    Arandela con anillos de retención
  • Diámetro exterior
    11.0 mm
  • Altura de la ranura compatible
    1.1 mm
Anillos de retención Negro 2.3 mm 6.0 mm 1.0 mm

10052303

Rango de precios
0,0559 € - 0,0531 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arandela
    Arandela con anillos de retención
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Altura de la ranura compatible
    1.0 mm
Anillos de retención 6.0 mm 14.0 mm POM Negro

10052341

Rango de precios
0,1123 € - 0,1067 €

Niveles de existencias
19093 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arandela
    Arandela con anillos de retención
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Altura de la ranura compatible
    1.3 mm
Anillos de retención 7.0 mm 14.0 mm POM Negro

10052358

Rango de precios
0,1173 € - 0,1113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arandela
    Arandela con anillos de retención
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Altura de la ranura compatible
    1.3 mm
Anillos de retención 4.0 mm 9.0 mm POM Negro

10052327

Rango de precios
0,0977 € - 0,0927 €

Niveles de existencias
15554 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arandela
    Arandela con anillos de retención
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Altura de la ranura compatible
    1.1 mm