Menu Search

Arandelas avellanadas

En stock

Las arandelas avellanadas son una solución ideal para retener construcciones de peso ligero. También se pueden utilizar como arandela deslizante en centros de rotación. El material de plástico utilizado para fabricar estas arandelas se puede esterilizar, por lo que son una solución ideal para aplicaciones científicas y médicas.

No se requieren herramientas especiales para el montaje o desmontaje de las arandelas. Su instalación es rápida y sencilla.

  • Material: polioximetileno (POM)
  • Color: Natural

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio Diámetro exterior Altura general Tipo Compra
0,1459 € - 0,1536 € 3506 En stock
12.5 mm
5.0 mm
1
0,2126 € - 0,2239 € 427 En stock
21.0 mm
7.5 mm
1
0,1514 € - 0,1593 € 814 En stock
14.5 mm
5.5 mm
1
0,175 € - 0,1843 € 180 En stock
16.0 mm
6.0 mm
1
0,1472 € - 0,1552 € 490 En stock
14.5 mm
5.5 mm
1
0,1806 € - 0,1901 € 490 En stock
13.0 mm
8.0 mm
2
0,196 € - 0,2062 € 1678 En stock
16.0 mm
5.5 mm
1
0,1806 € - 0,1901 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
8.0 mm
2
0,2292 € - 0,2414 € 36 En stock
21.0 mm
7.5 mm
1
Anillo de cierre rápido 3.0 mm 12.5 mm 5.0 mm POM

10051924

Rango de precios
0,1536 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
3506 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma de la arandela
    Abovedadas
  • Tipo de arandela
    Anillo de cierre rápido
  • Altura general
    5.0 mm
Anillo de cierre rápido 10.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052013

Rango de precios
0,2239 € - 0,2126 €

Niveles de existencias
427 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma de la arandela
    Abovedadas
  • Tipo de arandela
    Anillo de cierre rápido
  • Altura general
    7.5 mm
Anillo de cierre rápido 5.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051948

Rango de precios
0,1593 € - 0,1514 €

Niveles de existencias
814 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma de la arandela
    Abovedadas
  • Tipo de arandela
    Anillo de cierre rápido
  • Altura general
    5.5 mm
Anillo de cierre rápido Natural 16.0 mm

10051955

Rango de precios
0,1843 € - 0,175 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma de la arandela
    Abovedadas
  • Tipo de arandela
    Anillo de cierre rápido
  • Altura general
    6.0 mm
Anillo de cierre rápido 4.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051931

Rango de precios
0,1552 € - 0,1472 €

Niveles de existencias
490 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma de la arandela
    Abovedadas
  • Tipo de arandela
    Anillo de cierre rápido
  • Altura general
    5.5 mm
Anillo de cierre rápido 7.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051986

Rango de precios
0,1901 € - 0,1806 €

Niveles de existencias
490 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma de la arandela
    Abovedadas
  • Tipo de arandela
    Anillo de cierre rápido
  • Altura general
    8.0 mm
Anillo de cierre rápido 8.0 mm 16.0 mm 5.5 mm POM

10051993

Rango de precios
0,2062 € - 0,196 €

Niveles de existencias
1678 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma de la arandela
    Abovedadas
  • Tipo de arandela
    Anillo de cierre rápido
  • Altura general
    5.5 mm
Anillo de cierre rápido 6.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051962

Rango de precios
0,1901 € - 0,1806 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma de la arandela
    Abovedadas
  • Tipo de arandela
    Anillo de cierre rápido
  • Altura general
    8.0 mm
Anillo de cierre rápido 12.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052037

Rango de precios
0,2414 € - 0,2292 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma de la arandela
    Abovedadas
  • Tipo de arandela
    Anillo de cierre rápido
  • Altura general
    7.5 mm