Menu Search

Arandelas de acabado

En stock

Las arandelas de acabado protegen armarios y otras aplicaciones de arañazos y otros daños que puedan ocurrir. También sirven para cubrir orificios desalineados para que el aspecto acabado del montaje sea limpio y ordenado.

Su acabado de alta calidad se combina con las buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Estas arandelas son versátiles y también se pueden utilizar como puntillas, topes, patas y espaciadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro, natural y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2


Código De La Serie: SR1946

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
64 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de rosca compatibles (todos) Tipo Tipo de arandela Tipo de tornillo Compra
0,1162 € - 0,1222 € 7225 En stock
Blanco
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0627 € - 0,0661 € 41188 En stock
Blanco
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Arandela estándar
Tornillo plano
0,1372 € - 0,1443 € 108 En stock
Blanco
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0837 € - 0,0882 € 65848 En stock
Blanco
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0627 € - 0,0661 € 33898 En stock
Negro
2.7 mm
6.8 mm
2
Arandela estándar
Tornillo plano
0,0952 € - 0,1003 € 2899 En stock
Negro
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,164 € - 0,1726 € 51032 En stock
Blanco
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0994 € - 0,1045 € 67035 En stock
Blanco
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0742 € - 0,0782 € 25500 En stock
Negro
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0616 € - 0,065 € 4000 En stock
Negro
6.4 mm
15.0 mm
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0837 € - 0,0882 € 1905 En stock
Blanco
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0742 € - 0,0782 € 458 En stock
Blanco
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,12 € - 0,1264 € 58 En stock
Blanco
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0641 € - 0,0674 € 828 En stock
Negro
5.3 mm
18.0 mm
3
Arandela estándar
Tornillo aplanado
0,0627 € - 0,0661 € 2500 En stock
Blanco
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0742 € - 0,0782 € 39113 En stock
Blanco
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0627 € - 0,0661 € 22350 En stock
Blanco
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Arandela estándar
Tornillo aplanado
0,0692 € - 0,0729 € 1364 En stock
Negro
2.7 mm
6.8 mm
1
Arandela estándar
Tornillo aplanado
0,12 € - 0,1264 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
6.4 mm
12.7 mm
M6
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,1779 € - 0,1872 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
6.4 mm
22.0 mm
M6
3
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
  • de 4
Arandela de acabado 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nylon Blanco

10048443

Rango de precios
0,1222 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
7225 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Arandela de acabado 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Blanco

10048849

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
41188 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Arandela de acabado 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Blanco

10049006

Rango de precios
0,1443 € - 0,1372 €

Niveles de existencias
108 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Blanco

10049167

Rango de precios
0,0882 € - 0,0837 €

Niveles de existencias
65848 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Negro

10048856

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
33898 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Diámetro exterior
    6.8 mm
Arandela de acabado 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Negro

10048436

Rango de precios
0,1003 € - 0,0952 €

Niveles de existencias
2899 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Blanco

10048801

Rango de precios
0,1726 € - 0,164 €

Niveles de existencias
51032 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Arandela de acabado 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Blanco

10048986

Rango de precios
0,1045 € - 0,0994 €

Niveles de existencias
67035 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Negro

10049150

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
25500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Negro

10071991

Rango de precios
0,065 € - 0,0616 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
Arandela de acabado 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nylon Blanco

10048405

Rango de precios
0,0882 € - 0,0837 €

Niveles de existencias
1905 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Blanco

10048740

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
458 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Blanco

10048924

Rango de precios
0,1264 € - 0,12 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Arandela de acabado 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Negro

10071809

Rango de precios
0,0674 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
828 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
Arandela de acabado 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon Blanco

10048382

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Arandela de acabado 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Blanco

10049143

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
39113 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Blanco

10048702

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
22350 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Arandela de acabado 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Negro

10048719

Rango de precios
0,0729 € - 0,0692 €

Niveles de existencias
1364 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Diámetro exterior
    6.8 mm
Arandela de acabado 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Blanco

10049181

Rango de precios
0,1264 € - 0,12 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Arandela de acabado 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm Nylon Blanco

10049020

Rango de precios
0,1872 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6