Menu Search

Arandelas de acabado

En stock

Las arandelas de acabado protegen armarios y otras aplicaciones de arañazos y otros daños que puedan ocurrir. También sirven para cubrir orificios desalineados para que el aspecto acabado del montaje sea limpio y ordenado.

Su acabado de alta calidad se combina con las buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Estas arandelas son versátiles y también se pueden utilizar como puntillas, topes, patas y espaciadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro, natural y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2


Código De La Serie: SR1946

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
64 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de rosca compatibles (todos) Tipo Tipo de arandela Tipo de tornillo Compra
0,0627 € - 0,0661 € 33491 En stock
Negro
3.2 mm
6.5 mm
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,12 € - 0,1264 € 52548 En stock
Negro
6.4 mm
12.7 mm
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,164 € - 0,1726 € 7214 En stock
Negro
8.4 mm
20.0 mm
1
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0888 € - 0,1096 € 8496 En stock
Natural
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6
Arandela estándar
Tornillo aplanado
  • de 4
Arandela de acabado 3.2 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Negro

10049136

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
33491 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Diámetro exterior
    6.5 mm
Arandela de acabado 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Negro

10049198

Rango de precios
0,1264 € - 0,12 €

Niveles de existencias
52548 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
Arandela de acabado 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10048818

Rango de precios
0,1726 € - 0,164 €

Niveles de existencias
7214 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
Arandela de acabado 0.260 in 0.683 in 4.6 mm Nylon 6/6 Natural

10333525

Rango de precios
0,1096 € - 0,0888 €

Niveles de existencias
8496 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/4"