Las arandelas de hombro, también conocidas como fundas aislantes, están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible. Son un tipo de arandela cortada y están fabricadas en una variedad de materiales y colores. Además, son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
Estas arandelas están fabricada en nylon 6/6 y son una opción autolubricante, ideal para cualquier cosa que pivote o gire. Tienen un bajo coeficiente de fricción y son resistentes a la humedad, la suciedad y la mayoría de los productos químicos. También contamos con una versión de cabeza avellanada que se suele utilizar en entornos electrotécnicos y es obligatoria por ley en muchos países. Evita la corrosión eléctrica con tornillos de cabeza avellanada.
¿Quizás nuestra amplia selección de arandelas de hombro sea más adecuada para las necesidades de su proyecto? Estas arandelas están fabricadas en nylon natural 6 o nylon negro con un componente de fibra de vidrio y evitan el contacto con materiales conductores. Además, evitan que las piezas sueltas vibren y localizan y espacian los montajes de manera adecuada.
Nuestra gama de arandelas de hombro de nylon se amplía con una selección de arandelas de cierre y de sellado. Estos tipos de arandela se venden por separado. Hay aislantes de tornillos disponibles en una variedad de tamaños y opciones de alta temperatura. Los aislantes de alta temperatura también están disponibles en sulfuro de polifenileno (PPS). No se complique y consulte nuestra amplia gama de arandelas de hombro y aislantes, que cuentan con una clasificación ignífuga de UL94 V2.
Código De La Serie: SR1948 ,SR2804, SR6441
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Altura de la brida | Diámetro exterior de la brida | Material | Altura de la base | Diámetro interior | Tamaños de tornillos compatibles (todos) | Diámetro exterior de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10187821 | 0,0393 € - 0,0485 € | 7855 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0,0296 € - 0,0366 € | 2071 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,5032 € - 0,5297 € | 6380 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0479 € - 0,0592 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
PA
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
4. M2.5
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
0,0349 € - 0,0431 € | 17900 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0275 € - 0,034 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
PA
|
0.016 in
0.4 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
#2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0388 € - 0,048 € | 32759 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
#8. M4
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
0,1676 € - 0,2069 € | 2702 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
PA
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
M14. 9/16
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
0,0214 € - 0,0264 € | 110998 En stock |
0.055 in
1.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
PA
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
0,0169 € - 0,0209 € | 13736 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
|
0.146 in
3.7 mm
|
M4.2
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,03 € - 0,037 € | 5960 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1/8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0252 € - 0,0312 € | 2991 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10217498 | 0,0315 € - 0,0389 € | 5340 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1/4
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0,035 € - 0,0432 € | 3807 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
PA
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
5/16. M8
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,03 € - 0,037 € | 35403 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0219 € - 0,027 € | 2985 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
#8. M4
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,0199 € - 0,0246 € | 2940 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
M4.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | 1420 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10. 3/8
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
0,0222 € - 0,0274 € | 97385 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
10217382 | 0,0241 € - 0,0297 € | 1968 En stock |
|
|
PA
|
|
|
|
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar