Menu Search

Arandelas de hombro

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Las arandelas de hombro están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible.
  • Son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
  • Se recomienda evitar el uso de arandelas de hombro en entornos húmedos.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
356 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de la brida Diámetro exterior mínimo Color Material Longitud por debajo del cabezal Diámetro máximo exterior Compra
0,3266 € - 0,3438 € 2995 En stock
3.0 mm
Natural
PA
0,1863 € - 0,196 € 6710 En stock
2.0 mm
15.8 mm
Natural
25.0 mm
0,5752 € - 0,5752 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
Negro
PA
0,2321 € - 0,2444 € 1125 En stock
2.0 mm
Natural
PA
0,1514 € - 0,1593 € 6016 En stock
15.0 mm
6.4 mm
Negro
12.0 mm
0,0725 € - 0,0763 € 4889 En stock
1.7 mm
3.9 mm
Natural
10.0 mm
0,2131 € - 0,2244 € 957 En stock
2.0 mm
13.8 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
0,1487 € - 0,1565 € 12262 En stock
2.0 mm
8.9 mm
Natural
15.0 mm
0,2822 € - 0,297 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
Negro
PA
0,1984 € - 0,2088 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
6.5 mm
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
0,1497 € - 0,1576 € 3500 En stock
2.0 mm
11.0 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
0,5752 € - 0,6055 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
Negro
PA
0,1653 € - 0,1742 € 38249 En stock
2.0 mm
11.9 mm
Natural
18.0 mm
0,2389 € - 0,2515 € 27900 En stock
2.3 mm
5.9 mm
Natural
Nylon
10.4 mm
0,2794 € - 0,294 € 10661 En stock
6.0 mm
13.0 mm
Negro
25.0 mm
0,1671 € - 0,1757 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6 mm
4.5 mm
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,3378 € - 0,3555 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
19.2 mm
Natural
Nylon
35.4 mm
0,1255 € - 0,1322 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
6.9 mm
Natural
15.0 mm
0,1153 € - 0,1211 € 12801 En stock
1.3 mm
3.5 mm
Negro
6.0 mm
0,1088 € - 0,1146 € 4982 En stock
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
  • de 18
Arandela de hombro 12.0 mm PA

10136577

Rango de precios
0,3438 € - 0,3266 €

Niveles de existencias
2995 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    21.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Altura de la brida
    3.0 mm
Arandela de aislamiento 12.2 mm 15.8 mm 25.0 mm

10055168

Rango de precios
0,196 € - 0,1863 €

Niveles de existencias
6710 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    15.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro M2.5 2.9 mm 3.6 mm Negro PA

10605868

Rango de precios
0,5752 € - 0,5752 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    2.1 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6.4 mm
  • Diámetro exterior de la base
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
Arandela de hombro 10.0 mm PA

10137994

Rango de precios
0,2444 € - 0,2321 €

Niveles de existencias
1125 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    6.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    18.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    13.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
Arandela de hombro 5.1 mm 6.4 mm 12.0 mm

10229262

Rango de precios
0,1593 € - 0,1514 €

Niveles de existencias
6016 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    6.4 mm
  • Diámetro máximo exterior
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Altura de la brida
    15.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de aislamiento 2.6 mm 3.9 mm 10.0 mm

10054864

Rango de precios
0,0763 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
4889 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Altura de la brida
    1.7 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de aislamiento 12.2 mm 13.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055144

Rango de precios
0,2244 € - 0,2131 €

Niveles de existencias
957 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    13.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela para pasacables
Arandela de aislamiento 6.2 mm 8.9 mm 15.0 mm

10055052

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
12262 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    8.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro M4 4.4 mm 5.2 mm Negro PA

10110782

Rango de precios
0,297 € - 0,2822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    4.7 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    8.7 mm
  • Diámetro exterior de la base
    8.7 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
Arandela de hombro 4.3 mm 6.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10185933

Rango de precios
0,2088 € - 0,1984 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    6.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Altura de la brida
    1.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela para pasacables
Arandela de hombro 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10072769

Rango de precios
0,1576 € - 0,1497 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    11.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela para pasacables
Arandela de hombro 2.9 mm PA

10640654

Rango de precios
0,6055 € - 0,5752 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    0.8 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    3.7 mm
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
Arandela de aislamiento 10.2 mm 11.9 mm 18.0 mm

10055137

Rango de precios
0,1742 € - 0,1653 €

Niveles de existencias
38249 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    11.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela avellanada 4.1 mm 5.9 mm 10.4 mm Nylon

10065846

Rango de precios
0,2515 € - 0,2389 €

Niveles de existencias
27900 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    5.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    10.4 mm
  • Diámetro interior
    4.1 mm
  • Altura de la brida
    2.3 mm
  • Tipo de arandela
    Countersunk Insulation Washer
Arandela de hombro 8.5 mm 13.0 mm 25.0 mm

10228906

Rango de precios
0,294 € - 0,2794 €

Niveles de existencias
10661 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    13.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    8.5 mm
  • Altura de la brida
    6.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 2.6 mm 4.5 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160985

Rango de precios
0,1757 € - 0,1671 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    4.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Altura de la brida
    2.6 mm
  • Tipo de arandela
    Insulation Washer
Arandela avellanada 16.2 mm 19.2 mm 35.4 mm Nylon

10065907

Rango de precios
0,3555 € - 0,3378 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    19.2 mm
  • Diámetro máximo exterior
    35.4 mm
  • Diámetro interior
    16.2 mm
  • Altura de la brida
    8.1 mm
  • Tipo de arandela
    Countersunk Insulation Washer
Arandela de aislamiento 3.1 mm 6.9 mm 15.0 mm

10054901

Rango de precios
0,1322 € - 0,1255 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    6.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 3.1 mm 3.5 mm 6.0 mm

10098905

Rango de precios
0,1211 € - 0,1153 €

Niveles de existencias
12801 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Altura de la brida
    1.3 mm
  • Tipo de arandela
    Funda aislante
Arandela de hombro 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10072905

Rango de precios
0,1146 € - 0,1088 €

Niveles de existencias
4982 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.2 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Altura de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela para pasacables