Las arandelas de hombro, también conocidas como fundas aislantes, están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible. Son un tipo de arandela cortada y están fabricadas en una variedad de materiales y colores. Además, son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
Estas arandelas están fabricada en nylon 6/6 y son una opción autolubricante, ideal para cualquier cosa que pivote o gire. Tienen un bajo coeficiente de fricción y son resistentes a la humedad, la suciedad y la mayoría de los productos químicos. También contamos con una versión de cabeza avellanada que se suele utilizar en entornos electrotécnicos y es obligatoria por ley en muchos países. Evita la corrosión eléctrica con tornillos de cabeza avellanada.
¿Quizás nuestra amplia selección de arandelas de hombro sea más adecuada para las necesidades de su proyecto? Estas arandelas están fabricadas en nylon natural 6 o nylon negro con un componente de fibra de vidrio y evitan el contacto con materiales conductores. Además, evitan que las piezas sueltas vibren y localizan y espacian los montajes de manera adecuada.
Nuestra gama de arandelas de hombro de nylon se amplía con una selección de arandelas de cierre y de sellado. Estos tipos de arandela se venden por separado. Hay aislantes de tornillos disponibles en una variedad de tamaños y opciones de alta temperatura. Los aislantes de alta temperatura también están disponibles en sulfuro de polifenileno (PPS). No se complique y consulte nuestra amplia gama de arandelas de hombro y aislantes, que cuentan con una clasificación ignífuga de UL94 V2.
Código De La Serie: SR1948 ,SR2804, SR6441
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Altura de la brida | Diámetro exterior de la brida | Material | Altura de la base | Diámetro interior | Tamaños de tornillos compatibles (todos) | Diámetro exterior de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3842 € - 0,4046 € | 8126 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2097 € - 0,2208 € | 502 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,0414 € - 0,0435 € | 40 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
M2
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0766 € - 0,0806 € | 5381 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,2314 € - 0,2435 € | 544 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,2097 € - 0,2208 € | 3006 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,0642 € - 0,0677 € | 15000 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
PA
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
#4. M2.5
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
0,1106 € - 0,1162 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
PA
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
0,1799 € - 0,1894 € | 4179 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3289 € - 0,3461 € | 403 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
0,1298 € - 0,1367 € | 3839 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
0,1569 € - 0,1653 € | 4877 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,1433 € - 0,1511 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
0,3153 € - 0,3319 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,2192 € - 0,2307 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Nylon
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
#5. M3
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
0,0958 € - 0,1008 € | 2074 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,1367 € - 0,1438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
PA6 GF25%
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
M2.5
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,2421 € - 0,255 € | 2321 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
0,1407 € - 0,1481 € | 761 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1758 € - 0,1851 € | 9610 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
PA
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar