Las arandelas de hombro, también conocidas como fundas aislantes, están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible. Son un tipo de arandela cortada y están fabricadas en una variedad de materiales y colores. Además, son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
Estas arandelas están fabricada en nylon 6/6 y son una opción autolubricante, ideal para cualquier cosa que pivote o gire. Tienen un bajo coeficiente de fricción y son resistentes a la humedad, la suciedad y la mayoría de los productos químicos. También contamos con una versión de cabeza avellanada que se suele utilizar en entornos electrotécnicos y es obligatoria por ley en muchos países. Evita la corrosión eléctrica con tornillos de cabeza avellanada.
¿Quizás nuestra amplia selección de arandelas de hombro sea más adecuada para las necesidades de su proyecto? Estas arandelas están fabricadas en nylon natural 6 o nylon negro con un componente de fibra de vidrio y evitan el contacto con materiales conductores. Además, evitan que las piezas sueltas vibren y localizan y espacian los montajes de manera adecuada.
Nuestra gama de arandelas de hombro de nylon se amplía con una selección de arandelas de cierre y de sellado. Estos tipos de arandela se venden por separado. Hay aislantes de tornillos disponibles en una variedad de tamaños y opciones de alta temperatura. Los aislantes de alta temperatura también están disponibles en sulfuro de polifenileno (PPS). No se complique y consulte nuestra amplia gama de arandelas de hombro y aislantes, que cuentan con una clasificación ignífuga de UL94 V2.
Código De La Serie: SR1948 ,SR2804, SR6441
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Altura de la brida | Diámetro exterior de la brida | Material | Altura de la base | Diámetro interior | Tamaños de tornillos compatibles (todos) | Diámetro exterior de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2097 € - 0,2208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,2774 € - 0,2921 € | 1077 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,3278 € - 0,345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
M2
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
10161111 | 0,2666 € - 0,2807 € | 970 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nylon
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0,2314 € - 0,2435 € | 1000 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,2896 € - 0,3049 € | 200 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
10016336 | 0,1019 € - 0,1073 € | 2164 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0,1772 € - 0,1866 € | 1178 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,1976 € - 0,208 € | 4623 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,2314 € - 0,2435 € | 10120 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,1976 € - 0,208 € | 5738 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,2598 € - 0,2734 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.083 in
2.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,1528 € - 0,161 € | 1033 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
0,1627 € - 0,1711 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
M2
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,1772 € - 0,1866 € | 9540 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,226 € - 0,2378 € | 96318 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
PA6 GF25%
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
M2.5
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,406 € - 0,4275 € | 253 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2097 € - 0,2208 € | 740 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,0978 € - 0,103 € | 24198 En stock |
0.075 in
1.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
PA
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
10016237 | 0,1772 € - 0,1866 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar