Menu Search

Arandelas de hombro

En stock

Las arandelas de hombro, también conocidas como fundas aislantes, están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible. Son un tipo de arandela cortada y están fabricadas en una variedad de materiales y colores. Además, son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.

Estas arandelas están fabricada en nylon 6/6 y son una opción autolubricante, ideal para cualquier cosa que pivote o gire. Tienen un bajo coeficiente de fricción y son resistentes a la humedad, la suciedad y la mayoría de los productos químicos. También contamos con una versión de cabeza avellanada que se suele utilizar en entornos electrotécnicos y es obligatoria por ley en muchos países. Evita la corrosión eléctrica con tornillos de cabeza avellanada.

¿Quizás nuestra amplia selección de arandelas de hombro sea más adecuada para las necesidades de su proyecto? Estas arandelas están fabricadas en nylon natural 6 o nylon negro con un componente de fibra de vidrio y evitan el contacto con materiales conductores. Además, evitan que las piezas sueltas vibren y localizan y espacian los montajes de manera adecuada.

Nuestra gama de arandelas de hombro de nylon se amplía con una selección de arandelas de cierre y de sellado. Estos tipos de arandela se venden por separado. Hay aislantes de tornillos disponibles en una variedad de tamaños y opciones de alta temperatura. Los aislantes de alta temperatura también están disponibles en sulfuro de polifenileno (PPS). No se complique y consulte nuestra amplia gama de arandelas de hombro y aislantes, que cuentan con una clasificación ignífuga de UL94 V2.

Código De La Serie: SR1948 ,SR2804, SR6441

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
356 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de la brida Diámetro exterior de la brida Material Altura de la base Diámetro interior Tamaños de tornillos compatibles (todos) Diámetro exterior de la base Compra
0,1515 € - 0,1595 € 16873 En stock
1.5 mm
15.0 mm
PA
2.0 mm
8.2 mm
9.9 mm
0,0751 € - 0,0791 € 359 En stock
2.0 mm
16.0 mm
PA
4.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,1078 € - 0,1135 € 157 En stock
2.0 mm
16.0 mm
PA
5.0 mm
8.0 mm
11.0 mm
0,1407 € - 0,1481 € 23020 En stock
2.0 mm
12.0 mm
PA
2.0 mm
6.2 mm
7.9 mm
0,0985 € - 0,1037 € 1562 En stock
1.0 mm
10.0 mm
PA
8.0 mm
4.0 mm
4.4 mm
0,0985 € - 0,1037 € 5859 En stock
1.2 mm
9.3 mm
PA
1.3 mm
4.0 mm
6.3 mm
0,1692 € - 0,178 € 1062 En stock
1.0 mm
20.0 mm
PA
1.0 mm
12.5 mm
16.0 mm
0,0985 € - 0,1037 € 3000 En stock
1.0 mm
7.5 mm
PA
3.5 mm
3.1 mm
3.9 mm
0,2721 € - 0,2863 € 15453 En stock
4.5 mm
25.0 mm
PA
9.0 mm
8.5 mm
12.8 mm
0,0852 € - 0,0897 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
10.0 mm
PA
1.7 mm
4.2 mm
5.9 mm
0,1119 € - 0,1179 € 11922 En stock
0.8 mm
7.0 mm
PA
2.2 mm
3.5 mm
5.1 mm
0,1474 € - 0,1552 € 5122 En stock
3.0 mm
12.0 mm
PA
8.0 mm
5.2 mm
6.9 mm
0,1448 € - 0,1524 € 3723 En stock
1.0 mm
12.0 mm
PA
2.0 mm
5.2 mm
5.5 mm
0,2733 € - 0,2878 € 1000 En stock
1.2 mm
7.4 mm
PA
1.6 mm
3.6 mm
M3.5
7.4 mm
0,2733 € - 0,2878 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
6.0 mm
PA
2.4 mm
2.9 mm
M2.5
3.7 mm
0,3775 € - 0,3976 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
13.0 mm
PA6 GF25%
1.3 mm
6.5 mm
M6
9.6 mm
0,207 € - 0,218 € 1936 En stock
2.0 mm
25.0 mm
PA
2.0 mm
16.2 mm
17.8 mm
0,1407 € - 0,1481 € 15778 En stock
1.5 mm
15.0 mm
PA
2.0 mm
5.2 mm
8.9 mm
0,1918 € - 0,2019 € 15365 En stock
1.6 mm
15.8 mm
PA
2.8 mm
6.5 mm
9.6 mm
0,1298 € - 0,1367 € 6000 En stock
2.0 mm
10.0 mm
PA
8.0 mm
3.1 mm
4.2 mm
  • de 18
Arandela de aislamiento 8.2 mm 15.0 mm 3.5 mm PA

10055090

Rango de precios
0,1595 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
16873 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    9.9 mm
  • Altura de la brida
    1.5 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
Arandela de hombro 10.0 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10072790

Rango de precios
0,0791 € - 0,0751 €

Niveles de existencias
359 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    12.0 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
Arandela de hombro 8.0 mm 16.0 mm 7.0 mm PA

10137963

Rango de precios
0,1135 € - 0,1078 €

Niveles de existencias
157 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    5.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    11.0 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
Arandela de hombro 6.2 mm 12.0 mm 4.0 mm PA

10229095

Rango de precios
0,1481 € - 0,1407 €

Niveles de existencias
23020 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    7.9 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
Arandela de hombro 4.0 mm 10.0 mm 9.0 mm PA

10229248

Rango de precios
0,1037 € - 0,0985 €

Niveles de existencias
1562 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    8.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    4.4 mm
  • Altura de la brida
    1.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
Arandela de hombro 4.0 mm 9.3 mm 2.5 mm PA

10229323

Rango de precios
0,1037 € - 0,0985 €

Niveles de existencias
5859 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    1.3 mm
  • Diámetro exterior de la base
    6.3 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    9.3 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
Arandela de hombro 12.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10229149

Rango de precios
0,178 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
1062 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    1.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    16.0 mm
  • Altura de la brida
    1.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    12.5 mm
Arandela de hombro 3.1 mm 7.5 mm 4.5 mm PA

10229200

Rango de precios
0,1037 € - 0,0985 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.5 mm
  • Diámetro exterior de la base
    3.9 mm
  • Altura de la brida
    1.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
Arandela de hombro 8.5 mm 25.0 mm 13.5 mm PA

10229071

Rango de precios
0,2863 € - 0,2721 €

Niveles de existencias
15453 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    9.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    12.8 mm
  • Altura de la brida
    4.5 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    8.5 mm
Arandela de aislamiento 4.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10054932

Rango de precios
0,0897 € - 0,0852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    1.7 mm
  • Diámetro exterior de la base
    5.9 mm
  • Altura de la brida
    1.3 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
Arandela de hombro 3.5 mm 7.0 mm 3.0 mm PA

10228937

Rango de precios
0,1179 € - 0,1119 €

Niveles de existencias
11922 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.2 mm
  • Diámetro exterior de la base
    5.1 mm
  • Altura de la brida
    0.8 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    3.5 mm
Arandela de hombro 5.2 mm 12.0 mm 11.0 mm PA

10229019

Rango de precios
0,1552 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
5122 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    8.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    6.9 mm
  • Altura de la brida
    3.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
Arandela de hombro 5.2 mm 12.0 mm 3.0 mm PA

10229125

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
3723 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    5.5 mm
  • Altura de la brida
    1.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
Arandela de hombro 3.6 mm 7.4 mm 2.8 mm PA

10110768

Rango de precios
0,2878 € - 0,2733 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    1.6 mm
  • Diámetro exterior de la base
    7.4 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    7.4 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
Arandela de hombro 2.9 mm 6.0 mm 3.6 mm PA

10110751

Rango de precios
0,2878 € - 0,2733 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    2.4 mm
  • Diámetro exterior de la base
    3.7 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    2.9 mm
Arandela de hombro 6.5 mm 13.0 mm PA6 GF25%

10161050

Rango de precios
0,3976 € - 0,3775 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    1.3 mm
  • Diámetro exterior de la base
    9.6 mm
  • Altura de la brida
    0.6 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    13.0 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
Arandela de aislamiento 16.2 mm 25.0 mm 4.0 mm PA

10055205

Rango de precios
0,218 € - 0,207 €

Niveles de existencias
1936 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    17.8 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    16.2 mm
Arandela de aislamiento 5.2 mm 15.0 mm 3.5 mm PA

10055014

Rango de precios
0,1481 € - 0,1407 €

Niveles de existencias
15778 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    8.9 mm
  • Altura de la brida
    1.5 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
Arandela de hombro 6.5 mm 15.8 mm 1.6 mm PA

10072134

Rango de precios
0,2019 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
15365 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.8 mm
  • Diámetro exterior de la base
    9.6 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    15.8 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
Arandela de hombro 3.1 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10229286

Rango de precios
0,1367 € - 0,1298 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    8.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    4.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm