Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las arandelas de hombro, también conocidas como fundas aislantes, están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible. Son un tipo de arandela cortada y están fabricadas en una variedad de materiales y colores. Además, son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
Estas arandelas están fabricada en nylon 6/6 y son una opción autolubricante, ideal para cualquier cosa que pivote o gire. Tienen un bajo coeficiente de fricción y son resistentes a la humedad, la suciedad y la mayoría de los productos químicos. También contamos con una versión de cabeza avellanada que se suele utilizar en entornos electrotécnicos y es obligatoria por ley en muchos países. Evita la corrosión eléctrica con tornillos de cabeza avellanada.
¿Quizás nuestra amplia selección de arandelas de hombro sea más adecuada para las necesidades de su proyecto? Estas arandelas están fabricadas en nylon natural 6 o nylon negro con un componente de fibra de vidrio y evitan el contacto con materiales conductores. Además, evitan que las piezas sueltas vibren y localizan y espacian los montajes de manera adecuada.
Nuestra gama de arandelas de hombro de nylon se amplía con una selección de arandelas de cierre y de sellado. Estos tipos de arandela se venden por separado. Hay aislantes de tornillos disponibles en una variedad de tamaños y opciones de alta temperatura. Los aislantes de alta temperatura también están disponibles en sulfuro de polifenileno (PPS). No se complique y consulte nuestra amplia gama de arandelas de hombro y aislantes, que cuentan con una clasificación ignífuga de UL94 V2.
Código De La Serie: SR1948 ,SR2804, SR6441
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Altura de la brida | Diámetro exterior de la brida | Material | Altura de la base | Diámetro interior | Tamaños de tornillos compatibles (todos) | Diámetro exterior de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2314 € - 0,2435 € | 18196 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
PA
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,1772 € - 0,1866 € | 9531 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,406 € - 0,4275 € | 253 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1772 € - 0,1866 € | 4338 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,1041 € - 0,1097 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2463 € - 0,2592 € | 31491 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,0978 € - 0,103 € | 24198 En stock |
0.075 in
1.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
PA
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,184 € - 0,1937 € | 1692 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0919 € - 0,0967 € | 6007 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1076 € - 0,1132 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
PA
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1976 € - 0,208 € | 2078 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,3289 € - 0,3461 € | 403 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
0,0945 € - 0,0996 € | 11504 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
PA
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1106 € - 0,1162 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
PA
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
0,1461 € - 0,1539 € | 19822 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
0,2314 € - 0,2435 € | 544 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,2097 € - 0,2208 € | 740 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,2097 € - 0,2208 € | 502 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,2787 € - 0,2935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
#2. M2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2314 € - 0,2435 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar