Menu Search

Arandelas de retención

En stock

Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.

Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.

Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.

La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.

  • Materiales: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) y polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1945

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
136 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de tornillos compatibles (todos) Grosor Compra
0,1261 € - 0,1328 € Solicite el plazo de entrega aquí
PC
2.8 mm
8.0 mm
M2.5
0.5 mm
0,5444 € - 0,5727 € 26 En stock
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,1499 € - 0,1577 € 82 En stock
PC
4.6 mm
12.0 mm
M4
0.8 mm
0,1327 € - 0,1397 € 76 En stock
PC
3.6 mm
10.0 mm
M3.5
0.8 mm
0,1864 € - 0,1964 € 6750 En stock
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1669 € - 0,1757 € 1560 En stock
PC
5.5 mm
13.0 mm
M5
1.0 mm
0,1222 € - 0,1287 € 3283 En stock
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0511 € - 0,0538 € 4660 En stock
PEAD
0,0338 € - 0,0356 € 5000 En stock
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0259 € - 0,0272 € 10039 En stock
PEBD
0,0284 € - 0,0299 € 26264 En stock
PA
0,2784 € - 0,2934 € 757 En stock
PEAD
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,1032 € - 0,1086 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
0,0286 € - 0,0302 € 22002 En stock
PEAD
0,0503 € - 0,0529 € 900 En stock
PEAD
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,045 € - 0,0474 € 191893 En stock
PEAD
9.0 mm
0.8 mm
0,0285 € - 0,0299 € 22043 En stock
PEAD
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,3511 € - 0,3689 € 6129 En stock
PA
0,0325 € - 0,0341 € 2990 En stock
PA
0,1045 € - 0,1099 € 24034 En stock
PA
  • de 7
Arandela de retención 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Rango de precios
0,1328 € - 0,1261 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana antipérdidas
  • Material completo
    Policarbonato
  • Color
    Natural
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
Arandela de retención 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10117361

Rango de precios
0,5727 € - 0,5444 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    13.0 mm
Arandela de retención 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Rango de precios
0,1577 € - 0,1499 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana antipérdidas
  • Material completo
    Policarbonato
  • Color
    Natural
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
Arandela de retención 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Rango de precios
0,1397 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana antipérdidas
  • Material completo
    Policarbonato
  • Color
    Natural
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M3.5
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
Arandela 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Rango de precios
0,1964 € - 0,1864 €

Niveles de existencias
6750 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    17.0 mm
Arandela de retención 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Rango de precios
0,1757 € - 0,1669 €

Niveles de existencias
1560 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana antipérdidas
  • Material completo
    Policarbonato
  • Color
    Natural
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
Arandela de retención 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

10041819

Rango de precios
0,1287 € - 0,1222 €

Niveles de existencias
3283 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Diámetro interior
    13.0 mm
Arandela de retención 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PEAD

10070741

Rango de precios
0,0538 € - 0,0511 €

Niveles de existencias
4660 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Rango de precios
0,0356 € - 0,0338 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
Arandela de retención 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PEBD

10116739

Rango de precios
0,0272 € - 0,0259 €

Niveles de existencias
10039 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Rango de precios
0,0299 € - 0,0284 €

Niveles de existencias
26264 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Natural PEAD Arandela antipérdidas Arandela de retención - 13.6 mm | 0.535 in; 32.0 mm | 1.26 in; Grosor 3.0 mm | 0.118 in; Tamaños de tornillos compatibles M16

10070796

Rango de precios
0,2934 € - 0,2784 €

Niveles de existencias
757 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Diámetro interior
    13.6 mm
Arandela de retención 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Rango de precios
0,1086 € - 0,1032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm PEAD

10070840

Rango de precios
0,0302 € - 0,0286 €

Niveles de existencias
22002 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Natural PEAD Arandela antipérdidas Arandela de retención - 5.2 mm | 0.205 in; 16.0 mm | 0.63 in; Grosor 1.6 mm | 0.063 in; Tamaños de tornillos compatibles M6

10070826

Rango de precios
0,0529 € - 0,0503 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
Arandela de retención 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PEAD

10280881

Rango de precios
0,0474 € - 0,045 €

Niveles de existencias
191893 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
Natural PEAD Arandela antipérdidas Arandela de retención - 4.3 mm | 0.169 in; 10.0 mm | 0.394 in; Grosor 0.8 mm | 0.031 in; Tamaños de tornillos compatibles M4

10070758

Rango de precios
0,0299 € - 0,0285 €

Niveles de existencias
22043 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Arandela de retención 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Rango de precios
0,3689 € - 0,3511 €

Niveles de existencias
6129 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm PA

10116753

Rango de precios
0,0341 € - 0,0325 €

Niveles de existencias
2990 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Rojo
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10116906

Rango de precios
0,1099 € - 0,1045 €

Niveles de existencias
24034 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3926909790