Menu Search

Tuercas hexagonales estándar - De plástico

En stock

Una fijación de seis caras con un orificio roscado interno que normalmente se utiliza en conjunto con un perno o tornillo. Se puede fijar en su lugar con herramientas como llaves o trinquetes.

Código De La Serie: SR1954 ,SR2014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
84 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Compra
0,0794 € - 0,0836 € 91 En stock
M6 x 1.0
Natural
PP
0,13 € - 0,1368 € 71 En stock
M10
Natural
PP
2,0428 € - 2,1511 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Marrón
PEEK
0,4062 € - 0,898 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PVDF
0,6709 € - 0,7064 € 522 En stock
M10
Natural
PVDF
0,071 € - 0,0747 € 5965 En stock
M8
Natural
Nylon 6/6
0,1543 € - 0,1623 € 2994 En stock
M6
Natural
PA
0,1487 € - 0,1565 € 10062 En stock
M10
Natural
Nylon 6/6
0,0843 € - 0,0887 € 23000 En stock
M6
Natural
Nylon 6/6
0,1473 € - 0,155 € 23143 En stock
M5
Natural
PA
0,0808 € - 0,085 € 3718 En stock
M5
Natural
PP
0,1348 € - 0,1419 € 23 En stock
M8
Natural
PP
0,0418 € - 0,0439 € 6045 En stock
M3
Natural
Nylon 6/6
2,0009 € - 2,1067 € 1123 En stock
M2.6
Marrón claro
PEEK
0,4961 € - 0,5221 € 1691 En stock
M20
Natural
Nylon 6/6
0,1272 € - 0,1338 € 900 En stock
M5
Negro
Nylon 6/6
1,7797 € - 1,8725 € 400 En stock
M16
Natural
PVDF
0,1724 € - 0,1814 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Natural
Nylon 6/6
0,3128 € - 0,3291 € 376 En stock
M14
Natural
Nylon 6/6
0,1987 € - 0,2092 € 420 En stock
M12
Natural
PP
  • de 5
Tuerca hexagonal M6 x 1.0 10.0 mm PP Natural

10041482

Rango de precios
0,0836 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
91 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Tuerca hexagonal M10 17.0 mm PP Natural

10041567

Rango de precios
0,1368 € - 0,13 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Tuerca hexagonal M2 4.0 mm PEEK Marrón

10358795

Rango de precios
2,1511 € - 2,0428 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Marrón
  • Material completo
    Poliéter éter cetona
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm PVDF Natural

10041499

Rango de precios
0,898 € - 0,4062 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
Natural PVDF M10 Tuerca hexagonal estándar

10041574

Rango de precios
0,7064 € - 0,6709 €

Niveles de existencias
522 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041505

Rango de precios
0,0747 € - 0,071 €

Niveles de existencias
5965 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm PA Natural

10326428

Rango de precios
0,1623 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
2994 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M10 17.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041543

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
10062 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041468

Rango de precios
0,0887 € - 0,0843 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm PA Natural

10326404

Rango de precios
0,155 € - 0,1473 €

Niveles de existencias
23143 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Natural PP M5 Tuerca hexagonal estándar

10041444

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
3718 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    4.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PP Natural

10041529

Rango de precios
0,1419 € - 0,1348 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Tuerca hexagonal M3 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10279137

Rango de precios
0,0439 € - 0,0418 €

Niveles de existencias
6045 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura general
    2.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M2.6 5.0 mm PEEK Marrón claro

10220795

Rango de precios
2,1067 € - 2,0009 €

Niveles de existencias
1123 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Altura general
    2.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material completo
    Poliéter éter cetona
Tuerca hexagonal M20 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041666

Rango de precios
0,5221 € - 0,4961 €

Niveles de existencias
1691 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Distancia entre llaves
    30.0 mm
  • Altura general
    18.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm Nylon 6/6 Negro

10041437

Rango de precios
0,1338 € - 0,1272 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M16 24.0 mm PVDF Natural

10041659

Rango de precios
1,8725 € - 1,7797 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Distancia entre llaves
    24.0 mm
  • Altura general
    14.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041581

Rango de precios
0,1814 € - 0,1724 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Distancia entre llaves
    18.0 mm
  • Altura general
    10.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M14 21.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041628

Rango de precios
0,3291 € - 0,3128 €

Niveles de existencias
376 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M14
  • Distancia entre llaves
    21.0 mm
  • Altura general
    12.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm PP Natural

10041604

Rango de precios
0,2092 € - 0,1987 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Distancia entre llaves
    18.0 mm
  • Altura general
    10.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno