Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.
Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.
Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.
La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.
Código De La Serie: SR1945
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Tamaños de tornillos compatibles (todos) | Grosor | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1261 € - 0,1328 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M2.5
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,5444 € - 0,5727 € | 26 En stock |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1499 € - 0,1577 € | 82 En stock |
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1327 € - 0,1397 € | 76 En stock |
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3.5
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1864 € - 0,1964 € | 6750 En stock |
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1669 € - 0,1757 € | 1560 En stock |
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1222 € - 0,1287 € | 3283 En stock |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0511 € - 0,0538 € | 4660 En stock |
PEAD
|
|
|
|
|
||
0,0338 € - 0,0356 € | 5000 En stock |
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0259 € - 0,0272 € | 10039 En stock |
PEBD
|
|
|
|
|
||
0,0284 € - 0,0299 € | 26264 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,2784 € - 0,2934 € | 757 En stock |
PEAD
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1032 € - 0,1086 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0286 € - 0,0302 € | 22002 En stock |
PEAD
|
|
|
|
|
||
0,0503 € - 0,0529 € | 900 En stock |
PEAD
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,045 € - 0,0474 € | 191893 En stock |
PEAD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0285 € - 0,0299 € | 22043 En stock |
PEAD
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,3511 € - 0,3689 € | 6129 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0325 € - 0,0341 € | 2990 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1045 € - 0,1099 € | 24034 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar