Menu Search

Arandelas de retención

En stock

Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.

Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.

Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.

La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.

  • Materiales: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) y polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1945

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
136 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de tornillos compatibles (todos) Grosor Compra
0,1864 € - 0,1964 € 6750 En stock
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0685 € - 0,0721 € 1354 En stock
PA
0,0326 € - 0,0403 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
0,1864 € - 0,2301 € 998 En stock
PA
0,0156 € - 0,0193 € 2881 En stock
PA
10217047 0,0322 € - 0,0398 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
0,0195 € - 0,0241 € 448 En stock
PA
10217122 0,0295 € - 0,0364 € 999 En stock
PA
0,0234 € - 0,029 € 15500 En stock
PA
0,0215 € - 0,0266 € 43854 En stock
PA
0,0116 € - 0,0144 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
0,0361 € - 0,0446 € 493 En stock
PA
0,0116 € - 0,0144 € 1367198 En stock
PA
0,0156 € - 0,0193 € 185278 En stock
PA
0,0915 € - 0,113 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
0,0615 € - 0,0759 € 6396 En stock
PA
0,2036 € - 0,2514 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
0,0312 € - 0,0386 € 4904 En stock
PA
0,0234 € - 0,029 € 9313 En stock
PA
0,0195 € - 0,0241 € 15816 En stock
PA
  • de 7
Arandela 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Rango de precios
0,1964 € - 0,1864 €

Niveles de existencias
6750 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    17.0 mm
Arandela de retención 7.0 mm 10.1 mm 1.3 mm PA

10217153

Rango de precios
0,0721 € - 0,0685 €

Niveles de existencias
1354 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 9.5 mm 19.0 mm 1.5 mm PA

10217078

Rango de precios
0,0403 € - 0,0326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 11.4 mm 38.1 mm 1.5 mm PA

10217238

Rango de precios
0,2301 € - 0,1864 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 3.9 mm 6.7 mm 1.5 mm PA

10217030

Rango de precios
0,0193 € - 0,0156 €

Niveles de existencias
2881 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 3.9 mm 6.7 mm 3.1 mm PA

10217047

Rango de precios
0,0398 € - 0,0322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 5.9 mm 9.9 mm 0.8 mm PA

10217092

Rango de precios
0,0241 € - 0,0195 €

Niveles de existencias
448 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 5.5 mm 11.5 mm 1.1 mm PA

10217122

Rango de precios
0,0364 € - 0,0295 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 9.5 mm 15.0 mm 0.8 mm PA

10217207

Rango de precios
0,029 € - 0,0234 €

Niveles de existencias
15500 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 5.9 mm 8.3 mm 0.8 mm PA

10217115

Rango de precios
0,0266 € - 0,0215 €

Niveles de existencias
43854 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 3.9 mm 6.7 mm 0.8 mm PA

10217016

Rango de precios
0,0144 € - 0,0116 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 7.0 mm 16.0 mm 1.5 mm PA

10217191

Rango de precios
0,0446 € - 0,0361 €

Niveles de existencias
493 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 2.9 mm 5.1 mm 0.8 mm PA

10216996

Rango de precios
0,0144 € - 0,0116 €

Niveles de existencias
1367198 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 2.9 mm 5.1 mm 1.5 mm PA

10217009

Rango de precios
0,0193 € - 0,0156 €

Niveles de existencias
185278 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 9.5 mm 25.4 mm 1.5 mm PA

10217085

Rango de precios
0,113 € - 0,0915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 6.9 mm 19.9 mm 1.5 mm PA

10217160

Rango de precios
0,0759 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
6396 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 9.5 mm 38.1 mm 1.5 mm PA

10217245

Rango de precios
0,2514 € - 0,2036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 9.5 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10217221

Rango de precios
0,0386 € - 0,0312 €

Niveles de existencias
4904 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 11.9 mm 18.6 mm 0.8 mm PA

10217269

Rango de precios
0,029 € - 0,0234 €

Niveles de existencias
9313 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 5.0 mm 8.3 mm 1.5 mm PA

10217061

Rango de precios
0,0241 € - 0,0195 €

Niveles de existencias
15816 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790