Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.
Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.
Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.
La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.
Código De La Serie: SR1945
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Tamaños de tornillos compatibles (todos) | Grosor | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0362 € - 0,0381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1206 € - 0,127 € | 111 En stock |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1327 € - 0,1397 € | 76 En stock |
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3.5
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,045 € - 0,0474 € | 191893 En stock |
PEAD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,2077 € - 0,2186 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0296 € - 0,0312 € | 11949 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,031 € - 0,0326 € | 5924 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0301 € - 0,0316 € | 18183 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0512 € - 0,0539 € | 13592 En stock |
PEAD
|
|
|
|
|
||
0,0503 € - 0,0529 € | 900 En stock |
PEAD
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3511 € - 0,3689 € | 3576 En stock |
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0306 € - 0,0321 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0284 € - 0,0299 € | 26264 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0338 € - 0,0356 € | 5000 En stock |
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0407 € - 0,0428 € | 24723 En stock |
PEAD
|
|
|
|
|
||
0,049 € - 0,0516 € | 240 En stock |
PEAD
|
|
|
|
|
||
0,034 € - 0,0358 € | 4683 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0296 € - 0,0312 € | 26707 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0335 € - 0,0353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
|
|
|
|
||
0,031 € - 0,0326 € | 11906 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar