Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.
Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.
Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.
La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.
Código De La Serie: SR1945
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Tamaños de tornillos compatibles (todos) | Grosor | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10280911 | 0,0245 € - 0,0259 € | 101980 En stock |
PEAD
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
0,0335 € - 0,0353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
|
|
|
|
||
0,031 € - 0,0326 € | 11906 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0378 € - 0,0398 € | 34147 En stock |
PEBD
|
|
|
|
|
||
0,0284 € - 0,0299 € | 34858 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0643 € - 0,0678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEAD
|
|
|
|
|
||
0,0859 € - 0,0905 € | 7863 En stock |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0214 € - 0,0225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEAD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,0804 € - 0,0846 € | 2436 En stock |
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0306 € - 0,0321 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0522 € - 0,0549 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
|
|
|
|
||
0,0335 € - 0,0353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
|
|
|
|
||
0,3511 € - 0,3689 € | 3576 En stock |
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0407 € - 0,0428 € | 24723 En stock |
PEAD
|
|
|
|
|
||
0,0269 € - 0,0283 € | 23056 En stock |
PEAD
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0301 € - 0,0316 € | 18183 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0512 € - 0,0539 € | 13592 En stock |
PEAD
|
|
|
|
|
||
0,0348 € - 0,0366 € | 21862 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0737 € - 0,0777 € | 465998 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
10070833 | 0,0723 € - 0,076 € | 201874 En stock |
PEAD
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar