Menu Search

Arandelas de sellado

En stock

Las arandelas de sellado se utilizan para proporcionar una solución de sellado fiable y efectiva. Presentan un diseño que crea un sellado estanco entre dos superficies, evitando fugas de fluidos, gases o contaminantes.

Esta gama de arandelas de sellado incorpora una junta tórica de silicona que ayuda a que encaje en la superficie y llene orificios e imperfecciones. Se fabrican en acero inoxidable que presenta buena resistencia contra la corrosión y es levemente magnético.

Las arandelas de sellado suelen utilizarse en equipos industriales y aplicaciones de automoción. Son reutilizables y resistentes a una temperatura de -75 ºC a +205 ºC.

  • Evita la fuga de fluidos, gases o contaminantes.
  • Incorpora una junta tórica de silicona que ayuda a que encaje en la superficie y llene orificios o imperfecciones.
  • Reutilizable y resistente a una temperatura de -75 ºC a +205 ºC.
Material: Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRP0180

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 Para rosca d1 Compra
6,9632 € - 10,8936 € 18 En stock
25.5
M4
6,6676 € - 10,4311 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5
M5
6,8646 € - 10,7395 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.5
M12
7,2587 € - 11,3562 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.5
M8
7,0618 € - 11,0477 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.5
M5
7,1602 € - 11,2019 € 89 En stock
25.5
M6
6,8646 € - 10,7395 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.5
M3
6,7661 € - 10,5853 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5
M3
7,3573 € - 11,5102 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.5
M10
Arandela de sellado M4 25.5 Acero inoxidable 316

20219703

Rango de precios
10,8936 € - 6,9632 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Para rosca d1
    M4
  • d2
    25.5
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090
Arandela de sellado M5 14.5 Acero inoxidable 316

20219765

Rango de precios
10,4311 € - 6,6676 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M5
  • d2
    14.5
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090
Arandela de sellado M12 25.5 Acero inoxidable 316

20219758

Rango de precios
10,7395 € - 6,8646 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M12
  • d2
    25.5
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090
Arandela de sellado M8 25.5 Acero inoxidable 316

20219734

Rango de precios
11,3562 € - 7,2587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M8
  • d2
    25.5
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090
Arandela de sellado M5 25.5 Acero inoxidable 316

20219710

Rango de precios
11,0477 € - 7,0618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M5
  • d2
    25.5
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090
Arandela de sellado M6 25.5 Acero inoxidable 316

20219727

Rango de precios
11,2019 € - 7,1602 €

Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • Para rosca d1
    M6
  • d2
    25.5
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090
Arandela de sellado M3 25.5 Acero inoxidable 316

20219680

Rango de precios
10,7395 € - 6,8646 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M3
  • d2
    25.5
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090
Arandela de sellado M3 14.5 Acero inoxidable 316

20219673

Rango de precios
10,5853 € - 6,7661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M3
  • d2
    14.5
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090
Arandela de sellado M10 25.5 Acero inoxidable 316

20219741

Rango de precios
11,5102 € - 7,3573 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M10
  • d2
    25.5
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Código de material
    8483608090