Menu Search

Arandelas planas - Metálicas

En stock

La arandela plana de metal se utiliza para aislar su sistema de fijación de la electricidad y la humedad. Ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con buena temperatura y resistencia a los productos químicos y la abrasión para usar en una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Puede ayudar a garantizar una conexión segura y estable y reducir el riesgo de daños en el material que se está fijando o en la propia fijación. Ofrecen aislamiento completo, amortiguación y espaciamiento.

  • Material: acero, acero inoxidable y acero inoxidable 303
  • Color: natural, plata

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de tornillos compatibles (todos) Grosor Compra
0,0286 € - 0,0301 € 20174 En stock
Acero suave
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,046 € - 0,0485 € 2369 En stock
Acero suave
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
0,0285 € - 0,0299 € 155318 En stock
Acero suave
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
0,0237 € - 0,025 € 26287 En stock
Acero suave
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
0,0105 € - 0,0111 € 2136 En stock
Acero suave
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
0,0309 € - 0,0326 € 5713 En stock
Acero suave
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
0,0173 € - 0,0182 € 2095 En stock
Acero suave
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
0,0474 € - 0,0498 € 63228 En stock
Acero suave
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,0309 € - 0,0326 € 2609 En stock
Acero suave
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
10503492 Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
  • de 3
Arandela 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Acero suave

10240144

Rango de precios
0,0301 € - 0,0286 €

Niveles de existencias
20174 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Acero suave

10240168

Rango de precios
0,0485 € - 0,046 €

Niveles de existencias
2369 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Acero suave

10240083

Rango de precios
0,0299 € - 0,0285 €

Niveles de existencias
155318 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Acero suave

10240106

Rango de precios
0,025 € - 0,0237 €

Niveles de existencias
26287 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Acero suave

10240090

Rango de precios
0,0111 € - 0,0105 €

Niveles de existencias
2136 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Acero suave

10240151

Rango de precios
0,0326 € - 0,0309 €

Niveles de existencias
5713 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Acero suave

10240137

Rango de precios
0,0182 € - 0,0173 €

Niveles de existencias
2095 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Acero suave

10240120

Rango de precios
0,0498 € - 0,0474 €

Niveles de existencias
63228 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M8
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Acero suave

10240113

Rango de precios
0,0326 € - 0,0309 €

Niveles de existencias
2609 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.5 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de acabado 12.0 mm 40.0 mm M12 Acero inoxidable

10503515


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M12
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Grosor
    7.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de acabado 10.0 mm 32.0 mm M10 Acero inoxidable

10503478


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M10
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Grosor
    6.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de acabado 4.0 mm 13.0 mm M4 Acero inoxidable

10503553


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Acero inoxidable

10503485


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M12
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    7.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Acero inoxidable

10503508


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M12
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Grosor
    7.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Acero inoxidable

10503447


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M10
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Grosor
    6.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de acabado 10.0 mm 25.0 mm M10 Acero inoxidable

10503454


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M10
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Grosor
    6.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de acabado 4.0 mm 10.0 mm M4 Acero inoxidable

10503539


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Acero inoxidable

10503546


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de acabado 12.0 mm 30.0 mm M12 Acero inoxidable

10503492


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M12
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    7.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de acabado 5.0 mm 13.0 mm M5 Acero inoxidable

10503577


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda