Menu Search

Arandelas planas - Metálicas

En stock

La arandela plana de metal se utiliza para aislar su sistema de fijación de la electricidad y la humedad. Ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con buena temperatura y resistencia a los productos químicos y la abrasión para usar en una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Puede ayudar a garantizar una conexión segura y estable y reducir el riesgo de daños en el material que se está fijando o en la propia fijación. Ofrecen aislamiento completo, amortiguación y espaciamiento.

  • Material: acero, acero inoxidable y acero inoxidable 303
  • Color: natural, plata

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de tornillos compatibles (todos) Grosor Compra
0,0301 € - 0,0317 € 5713 En stock
Acero suave
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
0,0277 € - 0,0291 € 156318 En stock
Acero suave
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
0,0231 € - 0,0243 € 26287 En stock
Acero suave
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
0,0301 € - 0,0317 € 1609 En stock
Acero suave
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,0169 € - 0,0178 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero suave
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
0,0448 € - 0,0472 € 2369 En stock
Acero suave
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
0,0102 € - 0,0108 € 2136 En stock
Acero suave
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
0,0461 € - 0,0485 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero suave
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,0278 € - 0,0293 € 20174 En stock
Acero suave
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
Arandela 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Acero suave

10240151

Rango de precios
0,0317 € - 0,0301 €

Niveles de existencias
5713 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Acero suave

10240083

Rango de precios
0,0291 € - 0,0277 €

Niveles de existencias
156318 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Acero suave

10240106

Rango de precios
0,0243 € - 0,0231 €

Niveles de existencias
26287 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Acero suave

10240113

Rango de precios
0,0317 € - 0,0301 €

Niveles de existencias
1609 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.5 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Acero suave

10240137

Rango de precios
0,0178 € - 0,0169 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Acero suave

10240168

Rango de precios
0,0472 € - 0,0448 €

Niveles de existencias
2369 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Acero suave

10240090

Rango de precios
0,0108 € - 0,0102 €

Niveles de existencias
2136 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Acero suave

10240120

Rango de precios
0,0485 € - 0,0461 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M8
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Acero suave

10240144

Rango de precios
0,0293 € - 0,0278 €

Niveles de existencias
20174 En stock
Atributos
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda