Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0595 € - 0,0627 € | 5106 En stock |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0515 € - 0,0542 € | 353 En stock |
Natural
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,065 € - 0,0684 € | 20 En stock |
Natural
|
PP
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2003 € - 0,2108 € | 2000 En stock |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,055 € - 0,058 € | 443 En stock |
Natural
|
POM
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0882 € - 0,0928 € | 16090 En stock |
Natural
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,2616 € - 0,2754 € | 2120 En stock |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2921 € - 0,3074 € | 15471 En stock |
Natural
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0985 € - 0,1037 € | 14064 En stock |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0626 € - 0,0658 € | 436 En stock |
Natural
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1997 € - 0,2103 € | 36107 En stock |
Natural
|
PVDF
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10069592 | 0,1029 € - 0,1083 € | 84567 En stock |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0,5444 € - 0,5727 € | 500 En stock |
Natural
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1327 € - 0,1397 € | 18052 En stock |
Natural
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0521 € - 0,0549 € | 33927 En stock |
Natural
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,0793 € - 0,0835 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0421 € - 0,0443 € | 26266 En stock |
Natural
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,153 € - 0,1611 € | 28310 En stock |
Natural
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0256 € - 0,027 € | 4643 En stock |
Natural
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0689 € - 0,0726 € | 16000 En stock |
Natural
|
PA
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar