Menu Search

Asas de bloqueo

En stock

La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura del orificio de montaje Longitud del orificio de montaje Material completo Compra
1,1319 € - 1,5846 € 1769 En stock
0,4329 € - 0,6734 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
22.2 mm
Acero
47.0 mm 17.8 mm Nylon

20050023

Rango de precios
1,5846 € - 1,1319 €

Niveles de existencias
1769 En stock
Atributos
  • Longitud general
    47.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Adaptador de candado con bloqueo 22.5 mm Acero

20049966

Rango de precios
0,6734 € - 0,4329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Código de material
    3926909790