Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero..
Código De La Serie: SR5587, SR5586
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Material del asa | Tipo de montaje | Color del asa | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0796 € - 0,0837 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,1455 € - 22,4334 € | 893 En stock |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,5396 € - 16,6551 € | 740 En stock |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Ajustable a presión
|
Negro
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 3,05 € - 3,05 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Poliamida con fibra de vidrio
|
Screw On
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 13,4518 € - 29,7361 € | 438 En stock |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 5,9316 € - 7,3964 € | 240 En stock |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fijación de tornillo
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,0798 € - 0,084 € | 13200 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,8729 € - 10,7707 € | 9 En stock |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 17,1495 € - 37,904 € | 2150 En stock |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 2,2872 € - 2,4078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0978 € - 0,103 € | 400 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 12,0716 € - 26,6873 € | 873 En stock |
M6
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 6,5096 € - 6,8598 € | 342 En stock |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fijación de tornillo
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 17,3864 € - 18,3031 € | 303 En stock |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PP
|
Fijación de tornillo
|
Negro
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 10,6038 € - 11,1497 € | 2 En stock |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Fijación de tornillo
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,8729 € - 10,7707 € | 4040 En stock |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0768 € - 0,0809 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 10389829 | 4,6453 € - 4,8873 € | 22 En stock |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon
|
Tipo 3
|
Negro
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
| 12,0201 € - 26,574 € | 863 En stock |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 8,3739 € - 18,4988 € | 168 En stock |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Ajustable a presión
|
Negro
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar