Nuestra gama de asas empotradas se insertan fácilmente en el orificio de montaje. El perfil embutido ofrece seguridad con una posición a ras del marco de la puerta sin perder eficacia en el agarre manual. Una variedad de materiales, acabados y tamaños permiten que esta gama sea la elección perfecta para armarios grandes y pequeños o cubiertas de maquinaria.
Código De La Serie: SR5466
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Forma del asa | Color | Material del asa | Profundidad del orificio | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10336175 | 3,4019 € - 3,7798 € | 50445 En stock |
|
|
Negro
|
|
|
|
|
| 5,7819 € - 6,0908 € | 2 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
Rectangular
|
Gris
|
PA
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 16,3114 € - 17,1788 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.362 in
187.0 mm
|
Rectangular
|
Negro
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 10187999 | 5,1959 € - 5,471 € | 10 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangular
|
Gris
|
PA
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 10336182 | 3,862 € - 4,2911 € | 6956 En stock |
|
|
Negro
|
|
|
|
|
| 5,1452 € - 5,7173 € | 2325 En stock |
3.661 in
93.0 mm
|
Rectangular
|
Negro
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,5695 € - 1,7438 € | 486 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangular
|
Negro
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 2,3857 € - 3,7112 € | 980 En stock |
5.354 in
136.0 mm
|
Rectangular
|
Negro
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,9618 € - 2,1798 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangular
|
Negro
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 6,1353 € - 6,4547 € | 7 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangular
|
Gris
|
PA
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 1,0523 € - 1,6369 € | 992 En stock |
3.78 in
96.0 mm
|
Rectangular
|
Negro
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 9,9879 € - 11,0977 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.543 in
90.0 mm
|
|
Gris
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,1492 € - 15,7214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.362 in
187.0 mm
|
|
Negro
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 8,069 € - 8,9656 € | 234 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
|
Negro
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||
| 6,6928 € - 10,7744 € | 1808 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
|
Negro
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,7216 € - 14,1351 € | 737 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
|
Gris
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||
| 20067786 | 6,1209 € - 6,8007 € | 4950 En stock |
3.661 in
93.0 mm
|
Rectangular
|
Negro
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
| 6,6091 € - 10,2808 € | 1750 En stock |
5.354 in
136.0 mm
|
Rectangular
|
Negro
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar