Menu Search

Asas para armarios

En stock

Esta gama de tiradores para armarios son una barra circular con forma de puente. Suelen usarse para abrir y cerrar puertas y tapas de armarios pesados.

Tienen un diseño ergonómico que proporciona una excelente estabilidad y superficies lisas. Son una opción rentable que tiene un aspecto elegante y profesional en varias aplicaciones.

Disponibles para adaptarse a varias situaciones, así como a opciones de montaje frontal o posterior. Se utilizan en aplicaciones de ferrocarriles, maquinaria y electrónica o equipos industriales.

  • Son una barra circular con forma de puente.
  • Tienen un diseño ergonómico que proporciona una excelente estabilidad y superficies lisas.
  • Se utilizan en aplicaciones de ferrocarriles, maquinaria y equipos industriales.
Material: Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR78010, SR78000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 w1 h1 Color d2 d1 Tipo de montaje Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
17.0
M8
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
13.0
M5
Montaje delantero
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
17.0
M8
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
13.0
M6
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
17.0
M8
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
17.0
M8
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
13.0
M6
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
17.0
M8
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
17.0
M8
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
13.0
M5
Montaje delantero
Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
13.0
M6
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
13.0
M6
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
17.0
M8
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
13.0
M5
Montaje delantero
Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
13.0
M6
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
13.0
M6
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
13.0
M6
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
13.0
M5
Montaje delantero
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
13.0
M5
Montaje delantero
Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
17.0
M8
Montaje trasero
  • de 3
Asa para armario Montaje trasero 117.0 26.0 55.0 Aluminio

20251567


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Peso g
    166.0
  • Color
    Negro
  • Material
    Aluminio
Asa para armario Montaje delantero 160.0 20.0 51.0 Aluminio

20251642


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Peso g
    100.0
  • Color
    Negro
  • Material
    Aluminio
Asa para armario Montaje trasero 500.0 26.0 57.0 Aluminio

20251604


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Peso g
    538.0
  • Color
    Negro
  • Material
    Aluminio
Asa para armario Montaje trasero 128.0 20.0 51.0 Aluminio

20251895


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Peso g
    110.0
  • Color
    Natural
  • Material
    Aluminio
Asa para armario Montaje trasero 400.0 26.0 57.0 Aluminio

20251963


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Peso g
    445.0
  • Color
    Natural
  • Material
    Aluminio
Asa para armario Montaje trasero 160.0 26.0 57.0 Aluminio

20251833


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Peso g
    219.0
  • Color
    Negro
  • Material
    Aluminio
Asa para armario Montaje trasero 117.0 20.0 49.0 Aluminio

20251550


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Peso g
    100.0
  • Color
    Negro
  • Material
    Aluminio
Asa para armario Montaje trasero 300.0 26.0 57.0 Aluminio

20251857


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Peso g
    347.0
  • Color
    Negro
  • Material
    Aluminio
Asa para armario Montaje trasero 128.0 26.0 55.0 Aluminio

20251710


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Peso g
    166.0
  • Color
    Natural
  • Material
    Aluminio
Asa para armario Montaje delantero 160.0 20.0 51.0 Aluminio

20251680


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Peso g
    100.0
  • Color
    Natural
  • Material
    Aluminio
Asa para armario Montaje trasero 120.0 20.0 49.0 Aluminio

20251697


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Peso g
    97.0
  • Color
    Natural
  • Material
    Aluminio
Asa para armario Montaje trasero 112.0 20.0 49.0 Aluminio

20251789


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Peso g
    97.0
  • Color
    Negro
  • Material
    Aluminio
Asa para armario Montaje trasero 125.0 26.0 55.0 Aluminio

20251581


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Peso g
    180.0
  • Color
    Negro
  • Material
    Aluminio
Asa para armario Montaje delantero 128.0 20.0 51.0 Aluminio

20251635


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Peso g
    100.0
  • Color
    Negro
  • Material
    Aluminio
Asa para armario Montaje trasero 117.0 20.0 49.0 Aluminio

20251703


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Peso g
    100.0
  • Color
    Natural
  • Material
    Aluminio
Asa para armario Montaje trasero 160.0 20.0 51.0 Aluminio

20251802


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Peso g
    126.0
  • Color
    Negro
  • Material
    Aluminio
Asa para armario Montaje trasero 112.0 20.0 49.0 Aluminio

20251888


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Peso g
    97.0
  • Color
    Natural
  • Material
    Aluminio
Asa para armario Montaje delantero 128.0 20.0 51.0 Aluminio

20251673


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Peso g
    100.0
  • Color
    Natural
  • Material
    Aluminio
Asa para armario Montaje delantero 100.0 20.0 49.0 Aluminio

20251611


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Peso g
    80.0
  • Color
    Negro
  • Material
    Aluminio
Asa para armario Montaje trasero 300.0 26.0 57.0 Aluminio

20251956


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Peso g
    347.0
  • Color
    Natural
  • Material
    Aluminio