La gama de asas salientes son ideales para utilizar en cajones y ofrecen una variedad de perfiles personalizados con perfil en blanco o para etiquetado. Disponibles en una selección de acabados y tamaños. Se montan con tornillos en un cubre perfil rígido para permitir múltiples posiciones cuando se selecciona un perfil más largo.
Código De La Serie: SR6513
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Color | Finalizar | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
22,8454 € - 24,0453 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.685 in
500.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
||
10,2176 € - 10,7583 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
Anodizado
|
||
20,3116 € - 21,3879 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.748 in
400.0 mm
|
Natural
|
Anodizado
|
||
13,7968 € - 14,523 € | 2 En stock |
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
Anodizado
|
||
11,2785 € - 11,8707 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
||
11,845 € - 12,4681 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
||
22,078 € - 23,2368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.685 in
500.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
||
14,6311 € - 15,4036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.843 in
250.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Sin acabado
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
Sin acabado
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
Sin acabado
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
Sin acabado
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
Sin acabado
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
Sin acabado
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
Sin acabado
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
Sin acabado
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Sin acabado
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar