Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pasador | Diámetro general | Longitud general | Material | Anchura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acero;Latón
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminio
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero;Latón
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
6,53 € - 14,44 € | 1291 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminio
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
26,63 € - 58,85 € | 270 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
15,60 € - 34,49 € | 45 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
11,18 € - 24,72 € | 224 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10,38 € - 22,95 € | 332 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminio
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
8,2384 € - 8,672 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acero
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
17,51 € - 38,72 € | 410 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,31 € - 7,32 € | 157 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
17,64 € - 38,98 € | 675 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero
|
1 in
25.4 mm
|
||
10,02 € - 22,16 € | 1811 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
11,35 € - 25,10 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acero
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
20,12 € - 44,48 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acero
|
1 in
25.4 mm
|
||
7,19 € - 15,89 € | 98 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
9,19 € - 20,30 € | 94 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Aluminio
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
6,53 € - 14,44 € | 118 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acero
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,974 € - 2,152 € | 400 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
13,52 € - 29,89 € | 279 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero
|
1 in
25.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar