Menu Search

Hemos encontrado 25 tipos de productos para Bisagras

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Bisagras


Bala - Engrasador

Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes

Bala - Simple

Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes

Bisagra de elevación con montaje atornillado

Las bisagras de elevación con montaje atornillado son una función de elevación fácil para retirar puertas montadas al ras. La gama ofrece una selección de materiales para adaptarse a diferentes acabados y aplicaciones. Tienen un ángulo de rotación de la bisagra de 180 grados y se pueden usar a mano derecha o a mano izquierda. El diseño de la bisagra de hoja está perforado para atornillarla al marco.

Bisagra de posición fija cada 30 grados

Las bisagras de retención son bisagras de tensión que se desplazan cada 30, lo que permite a los paneles colocarse y conservarse sin componentes auxiliares. La tensión está predeterminada y no puede modificarse por los usuarios. Fabricadas en aluminio anodizado, están disponibles en una variedad de acabados para conferir un atractivo estético. Varios valores de tensión disponibles.

Bisagra laterales

Las bisagras laterales ofrecen un ángulo rotacional de 180 grados. Los tipos 1 y 2 son bisagras de gran resistencia para soportar paneles de puertas pesados y medianos. También ofrecen gran seguridad y se montan usando los tornillos especiales suministrados. El tipo 3 es una alternativa de menor seguridad y más económica

Bisagras con muelle - Posición abierta y cerrada

Las bisagras de muelle disponen de un pasador central con un muelle sujeto que asegura que la bisagra siempre vuelva a su posición inicial. Resultan ideales para usarlas en puertas y paneles que requieran un mecanismo de seguridad que vuelva a la posición original al abrirse o cerrarse. La gama ofrece una selección de materiales y acabados, acciones de muelle, y fuerzas de apertura y cierre.

Bisagras continuas - Metal

Nuestra gama de bisagras continuas está disponible en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. Estas bisagras son una alternativa más agradable visualmente que las bisagras de tope. La bisagra encaja en toda la longitud de una puerta, tapa u otra aplicación con bisagras, y distribuye la carga de manera uniforme. Ofrecen una apertura impecable y resistente.

Suelen usarse para tapas de piano. Estas resistentes bisagras pueden utilizarse en industrias ligeras, medias y pesadas, incluyendo puertas de patio, cobertizos, aplicaciones comerciales y de ingeniería, armarios y otras cabinas, fabricación de muebles y fabricación de chapas metálicas y otros metales.

En nuestra gama se incluyen opciones de acero y acero inoxidable AISI 304. Estas bisagras continuas se presentan en opciones perforadas o no perforadas. También hay disponibles opciones de aluminio 6082 T5 que incluyen un perfil de aluminio con un pequeño diámetro de pasador de acero inoxidable. Esta bisagra se ofrece no taladrada y con un diseño de soldadura y se presenta en una variedad de acabados anodizados o naturales.

  • Puede ser remachada, atornillada o soldada en la posición.


Código De La Serie: SR5590

Bisagras continuas - Plástico

Las bisagras continuas de plástico disponibles pueden ser fijadas con remaches, tornillos, clavos o argollas. Cuentan con una gran resistencia química al aceite, los disolventes y el agua del mar y una resistencia a la tensión de 180 N/cm. Ofrecen un amplio rango de temperatura y se suministran en rollos de 15.25 m con 3 opciones distintas de color disponibles

Bisagras de elevación con desplazamiento metálicas

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Material: Zamak, Acero, Acero inoxidable, Aleación de zinc fundido, Aleación de zinc Color: Negro, Natural, Gris, , Cromado Código De La Serie:

Bisagras de elevación en línea metálicas

Las bisagras metálicas de elevación en línea son bisagras de lado que se elevan fácilmente para retirar puertas montadas. Tienen un ángulo de rotación de 180 grados y se pueden utilizar a mano derecha o a mano izquierda.

Bisagras de esquina - Pasador extraíble

Las bisagras de canto metálicas cuentan con un ángulo rotacional de 180 grados y se utilizan básicamente para los paneles de acero en aplicaciones de gran tamaño. La gama está fabricada con aleación de zinc fundido y cuenta con diferentes tipos de acabados. Los paneles son bisagras con un sistema de pasador.

Bisagras de esquina - Pasador fijo

Las bisagras de esquina metálicas externas son adecuadas para cubiertas de maquinaria y paneles eléctricos. Se presentan en distintos perfiles y tamaños para fijarse con espárragos o tornillos.

Bisagras de esquina - Separador

Las bisagras de esquina de desplazamiento de 90 grados se presentan en diferentes perfiles para adaptarse a una combinación de posibilidades a fin de desplazar la puerta hasta el marco.

Código De La Serie: SR5504

Bisagras de hoja - Pegamento

Las bisagras de hoja de plástico transparente o bisagras planas se utilizan para soportes de peso ligero en aplicaciones en las que no se añade estrés en los orificios de fijación de los tornillos ni en el ángulo de rotación.

Bisagras de hoja: tornillos y pernos

Esta colección de bisagras de hoja tiene un diseño de estilo hoja que proporciona una gran área de contacto, para una mayor estabilidad y distribución de carga. A diferencia de las bisagras típicas, se utiliza un sistema de sujeción con tornillo y perno para garantizar una instalación fácil y segura en puertas, paneles y recintos.

El tornillo ofrece una fijación segura, mientras que el perno añade refuerzo, lo que los hace excelentes para aplicaciones que requieren un uso regular y una fiabilidad a largo plazo.

Comúnmente utilizado en puertas de servicio pesado, recintos de maquinaria, paneles de acceso y ensambles automotrices.

  • Puede soportar las duras condiciones de funcionamiento de los generadores.
Material: Acero inoxidable, Acero, Aleación de zinc, Poliamida, Aleación de zinc fundido, PA Color: Acero, Plata, Negro, Cromado Código De La Serie: SR4599, SR5506, SR5507

Bisagras de hoja para sistemas HVAC

Las bisagras de hoja de Sistemas de aire acondicionado y calefacción (hvac) son bisagras de gran resistencia y de giro libre, diseñadas específicamente para puertas grandes y de ajuste perfecto. Ofrecen una resistencia a la corrosión excepcional y durabilidad a largo plazo, incluso en entornos de alta humedad y temperaturas extremas.

Su diseño simple pero efectivo garantiza un funcionamiento sin problemas, mientras minimiza el desgaste de los componentes conectados.

Se utiliza en paneles de acceso, carcasas de conductos y puertas de equipos, lo que permite una apertura y cierre fáciles mientras se mantiene la integridad estructural.

  • Puede abrir 180 grados.
  • Diseñado para su uso al aire libre o en condiciones de alta humedad.
Material: , PA, Aleación de zinc, Aleación de zinc fundido Color: , Plata cromada, Negro Código De La Serie: SR1500, SR712, SR800, SR5502

Bisagras de hoja: montaje avellanado

Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.

Código De La Serie: SR5506 ,SR5562

Bisagras de hoja: montaje con inserto de espárrago roscado macho

Las bisagras de hoja con insertos roscados macho son bisagras planas ideales para puertas montadas al ras. Esta gama también se conoce como bisagras de montaje en superficie o bisagras de realce y se presenta en varios materiales y tamaños de espárrago para ofrecer una solución a la mayoría de las aplicaciones.

Código De La Serie: SR5330

Bisagras de torsión: fuerza ajustable

Las bisagras de tensión ajustables articulan y aseguran el panel, eliminando la necesidad de un soporte con tapa o de un pistón de gas. Proporcionan resistencia al movimiento libre, evitan el cierre repentino o inesperado y reducen el riesgo de daños o lesiones.

A diferencia de las bisagras tradicionales, permiten un control preciso sobre la fuerza necesaria para rotar o mantener un panel, tapa o pantalla en su lugar. La cantidad de par puede ajustarse girando el tornillo incorporado. Esta función mejora el rendimiento en aplicaciones que requieren estabilidad y posicionamiento preciso, como equipos médicos, carcasas industriales y electrónica de consumo. Material: Aluminio, Nylon, POM, PA, Polímero de acetal Color: , Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR491, SR1501

Bisagras de tensión constante - Posición controlada

Estas bisagras de tensión constante articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se fija en un valor específico, por lo que no se requieren ajustes durante el ciclo de vida. Además, la gama incluye bisagras fabricadas en una variedad de materiales y diferentes valores de tensión fijos, incluidas bisagras de retención.

Bisagras de torsión - Eje doble

Estas bisagras de tensión de eje dual están fabricadas en acero inoxidable y son ideales para utilizar en montajes de monitores giratorios. El valor de tensión fijo permite que la bisagra gire de forma suave y controlada en cualquier dirección.

Bisagras ocultas - Atornillables

La gama de bisagras ocultas atornilladas es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Se montan con tornillos y tienen un pasador extraíble que permite elevar la puerta del marco para facilitar el acceso. Están disponibles en varios materiales y ángulos de rotación para adaptarse a numerosas aplicaciones.

Código De La Serie: SR5468

Bisagras ocultas - Extraíbles

Bisagras ocultas que se pueden colocar tanto a la derecha como a la izquierda. Ideales para cabinas y cubiertas de maquinaria. Múltiples tipos disponibles en acero zincado o en acero inoxidable AISI 304.

Código De La Serie: SR5510

Bisagras ocultas - Soldadas

La gama de bisagras ocultas atornilladas/soldadas son adecuadas para aplicaciones de alta resistencia y ofrecen una solución de montaje en dos piezas con la pieza del marco atornillada y la pieza de la puerta montada con tuerca al perno soldado en la puerta. El uso de un pasador permite la extracción de la puerta para facilitar el acceso. Son adecuadas para usar a mano izquierda y derecha.

Código De La Serie: SR5545

Bisagras de realce