Menu Search

Ball Plungers Press Fit

En stock

These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.

Series Code :SR6575

Código De La Serie: SR6575

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
13 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño de rosca del cuerpo Tamaño de la rosca del espárrago Tensión mínima Tensión mínima Material del cuerpo Tipo Compra
4,2817 € - 4,5056 € 150 En stock
6.5 mm
9.0
11.0 N
28.0 N
Acero inoxidable
1
2,4153 € - 2,5422 € 48 En stock
5.6 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Acetato azul
2
3,1989 € - 3,3668 € 135 En stock
3.0 mm
5.0
3.0 N
10.0 N
Acero inoxidable
1
4,5357 € - 4,7746 € 721 En stock
8.5 mm
13.0
16.0 N
37.0 N
Acero inoxidable
1
3,6639 € - 3,8575 € 158 En stock
5.0 mm
7.0
7.0 N
18.0 N
Acero inoxidable
1
2,9964 € - 3,1536 € 38 En stock
8.5 mm
9.0
8.0 N
27.0 N
Acetato azul
2
2,9793 € - 3,1365 € 84 En stock
2.4 mm
4.0
4.0 N
9.0 N
Acero inoxidable
1
2,5659 € - 2,6994 € 122 En stock
6.5 mm
7.0
6.0 N
15.0 N
Acetato azul
2
3,4486 € - 3,6315 € 2856 En stock
4.0 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Acero inoxidable
1
2,0859 € - 2,1957 € 97 En stock
3.5 mm
4.0
3.0 N
8.0 N
Acetato azul
2
4,8068 € - 5,0589 € 70 En stock
10.0 mm
16.0
16.0 N
56.0 N
Acero inoxidable
1
3,7652 € - 3,963 € 57 En stock
11.0 mm
13.0
9.0 N
22.0 N
Acetato azul
2
2,2388 € - 2,3572 € 164 En stock
4.6 mm
5.0
5.0 N
13.0 N
Acetato azul
2
Émbolo de bola 9.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable

10211083

Rango de precios
4,5056 € - 4,2817 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del cuerpo
    6.4 mm
  • Tensión mínima
    28.0 N
  • Tensión mínima
    11.0 N
  • Diámetro de la punta
    8.0 mm
  • Anchura
    1.1 mm
Émbolo de bola 6.0 mm 5.0 mm Acero inoxidable

10211137

Rango de precios
2,5422 € - 2,4153 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del cuerpo
    4.0 mm
  • Tensión mínima
    14.0 N
  • Tensión mínima
    6.0 N
  • Diámetro de la punta
    5.0 mm
  • Anchura
    1.0 mm
Émbolo de bola 5.0 mm 4.0 mm Acero inoxidable

10211052

Rango de precios
3,3668 € - 3,1989 €

Niveles de existencias
135 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del cuerpo
    3.0 mm
  • Tensión mínima
    10.0 N
  • Tensión mínima
    3.0 N
  • Diámetro de la punta
    4.0 mm
  • Anchura
    0.9 mm
Émbolo de bola 13.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable

10211090

Rango de precios
4,7746 € - 4,5357 €

Niveles de existencias
721 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del cuerpo
    8.5 mm
  • Tensión mínima
    37.0 N
  • Tensión mínima
    16.0 N
  • Diámetro de la punta
    10.0 mm
  • Anchura
    1.7 mm
Émbolo de bola 7.0 mm 6.0 mm Acero inoxidable

10211076

Rango de precios
3,8575 € - 3,6639 €

Niveles de existencias
158 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del cuerpo
    5.0 mm
  • Tensión mínima
    18.0 N
  • Tensión mínima
    7.0 N
  • Diámetro de la punta
    6.0 mm
  • Anchura
    1.0 mm
Émbolo de bola 9.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable

10211151

Rango de precios
3,1536 € - 2,9964 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del cuerpo
    6.4 mm
  • Tensión mínima
    27.0 N
  • Tensión mínima
    8.0 N
  • Diámetro de la punta
    8.0 mm
  • Anchura
    1.1 mm
Émbolo de bola 4.0 mm 3.0 mm Acero inoxidable

10211045

Rango de precios
3,1365 € - 2,9793 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del cuerpo
    2.4 mm
  • Tensión mínima
    9.0 N
  • Tensión mínima
    4.0 N
  • Diámetro de la punta
    3.0 mm
  • Anchura
    0.7 mm
Émbolo de bola 7.0 mm 6.0 mm Acero inoxidable

10211144

Rango de precios
2,6994 € - 2,5659 €

Niveles de existencias
122 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del cuerpo
    5.0 mm
  • Tensión mínima
    15.0 N
  • Tensión mínima
    6.0 N
  • Diámetro de la punta
    6.0 mm
  • Anchura
    1.0 mm
Émbolo de bola 6.0 mm 5.0 mm Acero inoxidable

10211069

Rango de precios
3,6315 € - 3,4486 €

Niveles de existencias
2856 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del cuerpo
    4.0 mm
  • Tensión mínima
    14.0 N
  • Tensión mínima
    6.0 N
  • Diámetro de la punta
    5.0 mm
  • Anchura
    1.0 mm
Émbolo de bola 4.0 mm 3.0 mm Acero inoxidable

10211113

Rango de precios
2,1957 € - 2,0859 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del cuerpo
    2.4 mm
  • Tensión mínima
    8.0 N
  • Tensión mínima
    3.0 N
  • Diámetro de la punta
    3.0 mm
  • Anchura
    0.7 mm
Émbolo de bola 16.0 mm 12.0 mm Acero inoxidable

10211106

Rango de precios
5,0589 € - 4,8068 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del cuerpo
    10.0 mm
  • Tensión mínima
    56.0 N
  • Tensión mínima
    16.0 N
  • Diámetro de la punta
    12.0 mm
  • Anchura
    2.5 mm
Émbolo de bola 13.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable

10211168

Rango de precios
3,963 € - 3,7652 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del cuerpo
    8.5 mm
  • Tensión mínima
    22.0 N
  • Tensión mínima
    9.0 N
  • Diámetro de la punta
    10.0 mm
  • Anchura
    1.7 mm
Émbolo de bola 5.0 mm 4.0 mm Acero inoxidable

10211120

Rango de precios
2,3572 € - 2,2388 €

Niveles de existencias
164 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del cuerpo
    3.0 mm
  • Tensión mínima
    13.0 N
  • Tensión mínima
    5.0 N
  • Diámetro de la punta
    4.0 mm
  • Anchura
    0.9 mm