Menu Search

Base para abrazadera con base remachada fijación para orificio ciego

En stock

Las bases para abrazaderas con montaje a presión se encajan a presión y son extraíbles para su uso en paneles con orificios preperforados.

Código De La Serie: SR2022

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
76 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Anchura máxima de la abrazadera compatible Rango de grosor del panel Método de montaje Compra
0,2422 € - 0,2549 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Ajustable a presión
0,0867 € - 0,0912 € 3800 En stock
6.2 mm
8.1 mm
Montaje a presión
0,1349 € - 0,1622 € 7885 En stock
5.3 mm
Tornillo
10009321 0,1524 € - 0,1834 € 29078 En stock
8.2 mm
Tornillo
0,1172 € - 0,1233 € 1798 En stock
0,1524 € - 0,1834 € 464871 En stock
8.2 mm
Screw
0,1349 € - 0,1622 € 4806 En stock
5.3 mm
Tornillo
10246115 0,0483 € - 0,0508 € 134729 En stock
0,3532 € - 0,3717 € 182 En stock
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Montaje a presión
0,1124 € - 0,1184 € 5037 En stock
0,0432 € - 0,0456 € 42700 En stock
0,2923 € - 0,3077 € 68956 En stock
1.19 - 2.77 mm
0,0644 € - 0,0677 € 128846 En stock
0,2666 € - 0,2807 € 7408 En stock
0.8 - 3.2 mm
10009420 0,2666 € - 0,2807 € 14175 En stock
0.8 - 2.0 mm
0,1799 € - 0,1894 € 13070 En stock
4.3 mm
5.1 mm
Screw
0,1814 € - 0,1909 € 8609 En stock
0,3532 € - 0,3717 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Montaje a presión
10277126 0,0619 € - 0,065 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,3478 € - 0,3661 € 679 En stock
13.3 mm
  • de 4
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 2.0 mm Nylon 6/6 Natural

10009437

Rango de precios
0,2549 € - 0,2422 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura general
    15.5 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 8.1 mm PA Natural

10376898

Rango de precios
0,0912 € - 0,0867 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 8.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.2 mm
  • Longitud general
    17.7 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Negro

10009260

Rango de precios
0,1622 € - 0,1349 €

Niveles de existencias
7885 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.3 mm
  • Altura general
    7.1 mm
  • Longitud general
    15.2 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo M6 8.2 mm PA Negro

10009321

Rango de precios
0,1834 € - 0,1524 €

Niveles de existencias
29078 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    8.2 mm
  • Altura general
    9.8 mm
  • Longitud general
    22.2 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo PA66 Natural

10246139

Rango de precios
0,1233 € - 0,1172 €

Niveles de existencias
1798 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    17.5 mm
  • Longitud general
    23.0 mm
  • Anchura general
    13.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Roscado y remache 8.2 mm Nylon 6/6 Natural

10009284

Rango de precios
0,1834 € - 0,1524 €

Niveles de existencias
464871 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    8.2 mm
  • Altura general
    9.8 mm
  • Longitud general
    22.2 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Roscado y remache #8. M4 5.3 mm PA Negro

10009239

Rango de precios
0,1622 € - 0,1349 €

Niveles de existencias
4806 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.3 mm
  • Altura general
    7.1 mm
  • Longitud general
    15.2 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo PA66 Natural

10246115

Rango de precios
0,0508 € - 0,0483 €

Niveles de existencias
134729 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    7.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 13.0 mm Nylon 6/6 Negro

10009390

Rango de precios
0,3717 € - 0,3532 €

Niveles de existencias
182 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    13.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Longitud general
    28.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo PA66 Negro

10277140

Rango de precios
0,1184 € - 0,1124 €

Niveles de existencias
5037 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    11.6 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Anchura general
    14.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo PA66 Negro

10277102

Rango de precios
0,0456 € - 0,0432 €

Niveles de existencias
42700 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    5.0 mm
  • Longitud general
    19.0 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión PA66 Negro

10009673

Rango de precios
0,3077 € - 0,2923 €

Niveles de existencias
68956 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Rango de grosor del panel
    1.19 - 2.77 mm
  • Altura general
    17.5 mm
  • Longitud general
    15.9 mm
  • Anchura general
    7.1 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo PA66 Natural

10246122

Rango de precios
0,0677 € - 0,0644 €

Niveles de existencias
128846 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    9.8 mm
  • Longitud general
    23.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Remaches Nylon 6/6 Amarillo

10155189

Rango de precios
0,2807 € - 0,2666 €

Niveles de existencias
7408 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 3.2 mm
  • Longitud general
    19.1 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión PA66 Natural

10009420

Rango de precios
0,2807 € - 0,2666 €

Niveles de existencias
14175 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Longitud general
    14.2 mm
  • Anchura general
    5.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 5.1 mm PA Negro

10122068

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
13070 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.3 mm
  • Altura general
    8.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión PA66 Natural

10089323

Rango de precios
0,1909 € - 0,1814 €

Niveles de existencias
8609 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 13.0 mm Nylon 6/6 Negro

10009383

Rango de precios
0,3717 € - 0,3532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    13.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Longitud general
    28.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo PA66 Negro

10277126

Rango de precios
0,065 € - 0,0619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    9.8 mm
  • Longitud general
    23.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 13.3 mm Nylon 6/6 Natural

10155202

Rango de precios
0,3661 € - 0,3478 €

Niveles de existencias
679 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    13.3 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Longitud general
    25.9 mm
  • Anchura general
    19.5 mm